Godet à usage normal

Godet à usage normal 900 mm (36 in)

Hauteur copy
36.0 in
900.0 mm
Capacité à refus
942.0 lb
428.0 kg
Interface d'attache
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat

Spécifications produit pour Godet à usage normal 900 mm (36 in)

Découvrez comment Godet à usage normal 900 mm (36 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, ignorez ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage normal 900 mm (36 in)

Afficher davantage d'offres