Godet à usage normal

Godet à usage normal 1 200 mm (48 in)

Largeur
48.0 in
1200.0 mm
Capacité à refus
1526.0 lb
692.0 kg
Interface d'attache
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat

Spécifications produit pour Godet à usage normal 1 200 mm (48 in)

Découvrez comment Godet à usage normal 1 200 mm (48 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, ignorez ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage normal 1 200 mm (48 in)

Afficher davantage d'offres
warning

Les utilisateurs d'Internet Explorer peuvent rencontrer des problèmes avec certaines fonctionnalités de notre site.
Veuillez essayer une version actuelle d’un autre navigateur (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) pour profiter pleinement de Cat.com.