Godet à usage normal

Godet à usage normal 1800 mm (71 in) : 577-0346

Largeur
71.0 in
1800.0 mm
Capacité
3.4 vg³
2.6 m³
Poids
4517.0 lb
2049.0 kg

Spécifications produit pour Godet à usage normal 1800 mm (71 in) : 577-0346

Découvrez comment Godet à usage normal 1800 mm (71 in) : 577-0346 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage normal 1800 mm (71 in) : 577-0346

Afficher davantage d'offres
warning

Les utilisateurs d'Internet Explorer peuvent rencontrer des problèmes avec certaines fonctionnalités de notre site.
Veuillez essayer une version actuelle d’un autre navigateur (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) pour profiter pleinement de Cat.com.