Godet à usage normal

Godet à usage normal 1800 mm (71 in) : 577-0347

Largeur
71.0 in
1800.0 mm
Capacité
3.4 vg³
2.6 m³
Poids
4912.0 lb
2228.0 kg

Spécifications produit pour Godet à usage normal 1800 mm (71 in) : 577-0347

Découvrez comment Godet à usage normal 1800 mm (71 in) : 577-0347 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage normal 1800 mm (71 in) : 577-0347

Afficher davantage d'offres
warning

Les utilisateurs d'Internet Explorer peuvent rencontrer des problèmes avec certaines fonctionnalités de notre site.
Veuillez essayer une version actuelle d’un autre navigateur (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) pour profiter pleinement de Cat.com.