Godet à usage normal

Godet à usage normal 1400 mm (55 in) : 577-0359

Godet à usage normal 1400 mm (55 in) : 577-0359

Caractéristiques en un coup d'œil

Hautes performances
Fiabilité et longévité
Polyvalence et commodité avec les attaches
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies Cat Connect intégrées
Usage normal – Pour le chargement universel ou le déplacement de matériaux

Spécifications produit pour Godet à usage normal 1400 mm (55 in) : 577-0359

Découvrez comment Godet à usage normal 1400 mm (55 in) : 577-0359 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage normal 1400 mm (55 in) : 577-0359

Afficher davantage d'offres