Godet à usage normal

Godet à usage normal 1300 mm (51 in) : 573-4988

Largeur
51.0 in
1300.0 mm
Capacité
1.7 vg³
1.3 m³
Poids
2187.0 lb
992.0 kg

Spécifications produit pour Godet à usage normal 1300 mm (51 in) : 573-4988

Découvrez comment Godet à usage normal 1300 mm (51 in) : 573-4988 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage normal 1300 mm (51 in) : 573-4988

Afficher davantage d'offres