Godet à usage normal

Godet à usage normal 1400 mm (55 in) : 577-0362

Largeur
55.0 in
1400.0 mm
Capacité
1.7 vg³
1.3 m³
Poids
1867.0 lb
847.0 kg

Spécifications produit pour Godet à usage normal 1400 mm (55 in) : 577-0362

Découvrez comment Godet à usage normal 1400 mm (55 in) : 577-0362 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage normal 1400 mm (55 in) : 577-0362

Afficher davantage d'offres
warning

Les utilisateurs d'Internet Explorer peuvent rencontrer des problèmes avec certaines fonctionnalités de notre site.
Veuillez essayer une version actuelle d’un autre navigateur (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) pour profiter pleinement de Cat.com.