Godet à usage normal

Godet à usage normal 1600 mm (63 in) : 573-4989

Largeur
63.0 in
1600.0 mm
Capacité
2.35 vg³
1.8 m³
Poids
2716.0 lb
1232.0 kg

Spécifications produit pour Godet à usage normal 1600 mm (63 in) : 573-4989

Découvrez comment Godet à usage normal 1600 mm (63 in) : 573-4989 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage normal 1600 mm (63 in) : 573-4989

Afficher davantage d'offres
warning

Les utilisateurs d'Internet Explorer peuvent rencontrer des problèmes avec certaines fonctionnalités de notre site.
Veuillez essayer une version actuelle d’un autre navigateur (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) pour profiter pleinement de Cat.com.