Photo en studio

180,0 mm (71 in)

180,0 mm (71 in)

Caractéristiques en un coup d'œil

Application
Transport de godets
Lame de coupe à boulonner
Absence de trou de vidange
Goupilles incluses

Spécifications produit pour 180,0 mm (71 in)

Découvrez comment 180,0 mm (71 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  180,0 mm (71 in)

Afficher davantage d'offres