Photo en studio

1 067 mm (42 in)

1 067 mm (42 in)

Caractéristiques en un coup d'œil

Application
Conception de godet
Remplissage du godet supérieur
Forme du godet

Spécifications produit pour 1 067 mm (42 in)

Découvrez comment 1 067 mm (42 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  1 067 mm (42 in)

Afficher davantage d'offres