Godet à usage très intensif

Godet à usage très intensif 1600 mm (64 in) : 570-5299

Largeur
64.0 in
1600.0 mm
Capacité
3.53 vg³
2.7 m³
Poids
5785.0 lb
2624.0 kg

Spécifications produit pour Godet à usage très intensif 1600 mm (64 in) : 570-5299

Découvrez comment Godet à usage très intensif 1600 mm (64 in) : 570-5299 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage très intensif 1600 mm (64 in) : 570-5299

Afficher davantage d'offres
warning

Les utilisateurs d'Internet Explorer peuvent rencontrer des problèmes avec certaines fonctionnalités de notre site.
Veuillez essayer une version actuelle d’un autre navigateur (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) pour profiter pleinement de Cat.com.