Godet à usage très intensif

Godet à usage très intensif 1600 mm (63 in) : 577-0340

Largeur
63.0 in
1600.0 mm
Capacité
2.88 vg³
2.2 m³
Poids
4963.0 lb
2251.0 kg

Spécifications produit pour Godet à usage très intensif 1600 mm (63 in) : 577-0340

Découvrez comment Godet à usage très intensif 1600 mm (63 in) : 577-0340 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage très intensif 1600 mm (63 in) : 577-0340

Afficher davantage d'offres
warning

Les utilisateurs d'Internet Explorer peuvent rencontrer des problèmes avec certaines fonctionnalités de notre site.
Veuillez essayer une version actuelle d’un autre navigateur (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) pour profiter pleinement de Cat.com.