Godet à usage très intensif

Godet à usage très intensif 1600 mm (63 in) : 577-0341

Godet à usage très intensif 1600 mm (63 in) : 577-0341

Caractéristiques en un coup d'œil

Hautes performances
Fiabilité et longévité
Polyvalence et commodité avec les attaches
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies Cat Connect intégrées
Usage très intensif – Solution pour excavation dynamique

Spécifications produit pour Godet à usage très intensif 1600 mm (63 in) : 577-0341

Découvrez comment Godet à usage très intensif 1600 mm (63 in) : 577-0341 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage très intensif 1600 mm (63 in) : 577-0341

Afficher davantage d'offres