Godet à usage très intensif

Godet à usage très intensif 1450 mm (59 in) : 568-7616

Largeur
59.0 in
1450.0 mm
Capacité
3.12 vg³
2.39 m³
Poids
5445.0 lb
2470.0 kg

Spécifications produit pour Godet à usage très intensif 1450 mm (59 in) : 568-7616

Découvrez comment Godet à usage très intensif 1450 mm (59 in) : 568-7616 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage très intensif 1450 mm (59 in) : 568-7616

Afficher davantage d'offres