2 198 mm (86 in), lame de coupe à boulonner

Godets à grappin industriel 2 198 mm (86 in), lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
86 in
2198 mm
Poids
1347 lb
611 kg
Hauteur - Grappins fermés
32.8 in
833 mm

Vue d'ensemble

Conçues pour la manutention d'un large éventail de matériaux dans de nombreuses conditions de fonctionnement.

Spécifications produit pour 2 198 mm (86 in), lame de coupe à boulonner

Largeur 86 in 2198 mm
Poids 1347 lb 611 kg
Hauteur - Grappins fermés 32.8 in 833 mm
Longueur 35.7 in 906 mm
Épaisseur de la lame de base 0.7 in 19 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Pression en ordre de marche 3335.9 psi 23000 kPa
Ouverture des mâchoires 39.1 in 992 mm

Découvrez comment 2 198 mm (86 in), lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit