Marteau H110GC

Marteaux GC H110GC

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Classe d'énergie de l'impact
1475 ft·lbf
2000 J
Frappes par minute
450-650
450-650
Poids en ordre de marche minimal
2721 lb
1237 kg

Vue d'ensemble

Les marteaux Cat® réduisent le temps nécessaire aux opérations de démolition, de construction et de carrière. Combinez la conception simple et légère des marteaux GC avec la fiabilité, la longévité et la qualité que vous attendez des produits Cat. Résultat : une solution à faible coût horaire offrant la puissance constante et les performances dont vous avez besoin.

Spécifications produit pour H110GC

Classe d'énergie de l'impact 1475 ft·lbf 2000 J
Frappes par minute 450-650 450-650
Poids en ordre de marche minimal 2721 lb 1237 kg
Poids en ordre de marche maximal 2776.4 lb 1262 kg
Débit minimal 21 US gal/min 80 l/min
Débit maximal 26 US gal/min 100 l/min
Pression en ordre de marche minimale 2030 psi 14000 kPa
Pression en ordre de marche maximale 2320 psi 16000 kPa
Diamètre de l'arbre d'outil 2.83 in 72 mm
Poids minimal du porteur 24251 lb 11 t
Poids maximal du porteur 35724 lb 16 t

Découvrez comment H110GC soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez les offres disponibles pour  H110GC

Afficher davantage d'offres