Performances
Temps de cycle : ouvert | 1.9 s 1.9 s |
Temps de cycle : fermé | 1.4 s 1.4 s |
Mâchoire de coupe MP345
Les cisailles universelles Cat® sont compatibles avec plusieurs mâchoires interchangeables pour une large gamme de tâches de démolition. Les temps de cycle plus courts vous aident à mener à bien votre travail plus rapidement. La puissance supérieure de ces outils vous aide à prendre en charge de plus gros travaux. Grâce au changement de mâchoire rapide, vous avez toujours sous la main l'outil adapté à votre tâche et vous n'êtes jamais ralenti. Tous ces avantages sont basés sur une plate-forme robuste et facile à entretenir.
Temps de cycle : ouvert | 1.9 s 1.9 s |
Temps de cycle : fermé | 1.4 s 1.4 s |
Circuit des mâchoires - Débit d'huile max. | 360 US gal/min 95 l/min |
Circuit de rotation - Débit d'huile max. | 50 US gal/min 13 l/min |
Profondeur des mâchoires | 744 in 29 mm |
Longueur des couteaux | 579 in 23 mm |
Ouverture des mâchoires : maximale | 500 in 20 mm |
Largeur des mâchoires : fixes | 434 in 17 mm |
Largeur des mâchoires : mobiles | 146 in 6 mm |
Longueur | 2296 in 90 mm |
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique | 45 tonnes US 45 tonnes US |
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique | 65 tonnes 65 tonnes |
Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.