306.5

306.5 Minipelles

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C2.4 turbo Cat
C2.4 turbo Cat
Puissance nette
46.8 HP
34.9 kW
Poids en ordre de marche
14176 lb
6430 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

UN CONFORT SANS LIMITE

UN CONFORT SANS LIMITE

  • La cabine hermétique et sous pression est équipée d'un système de climatisation amélioré, de repose-poignets réglables et d'un siège à suspension pour assurer votre confort de travail tout au long de la journée.
Cat

FACILITÉ D'UTILISATION

  • Les commandes sont faciles à utiliser et le moniteur LCD nouvelle génération intuitif permet au conducteur de personnaliser ses préférences et de lire facilement les informations sur la machine.
Cat

MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS

  • Il est encore plus facile de se déplacer sur le chantier grâce à l'option de direction de bras Cat. Passez facilement des commandes de translation traditionnelles avec leviers et pédales aux commandes par manipulateur par simple pression sur un bouton. Des efforts moindres et une meilleure maîtrise sont à portée de main!
Cat

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT ULTRA COMPACT

  • Performances de levage et multifonctionnelles accrues pour travailler plus efficacement. La possibilité d'excavation avec une lame permet un nettoyage facile.
Cat

SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

  • Votre sécurité est notre priorité. La minipelle hydraulique Cat est conçue pour assurer votre sécurité sur le chantier. Parmi les caractéristiques de sécurité que nous avons intégrées à la machine, citons des lampes de courtoisie et une ceinture de sécurité à enrouleur fluorescente.
Cat

ENTRETIEN SIMPLE POUR MOINS D'IMMOBILISATIONS

  • L'entretien est rapide et facile sur la minipelle hydraulique Cat. Les points de contrôle périodique sont faciles d'accès au niveau du sol grâce aux panneaux d'entretien.

Spécifications produit pour 306.5

Modèle de moteur C2.4 turbo Cat C2.4 turbo Cat
Puissance nette 46.8 HP 34.9 kW
Puissance brute – ISO 14396 48.9 HP 36.5 kW
Cylindrée 148 in³ 2.43 l
Puissance nominale nette – 2 400 tr/min - ISO 9249/CEE 80/1269 46.8 HP 34.9 kW
Course 4 in 102 mm
Alésage 3.4 in 87 mm
Poids en ordre de marche 14176 lb 6430 kg
Nota (2) **Le poids maximum inclut les chaînes en acier, le contrepoids supplémentaire, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame et le godet. **Le poids maximum inclut les chaînes en acier, le contrepoids supplémentaire, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame et le godet.
Poids minimal en ordre de marche avec cabine* 13614 lb 6175 kg
Poids maximal en ordre de marche avec cabine** 14176 lb 6430 kg
Nota (1) *Le poids minimal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, le bras long et le godet, mais sans contrepoids supplémentaire. *Le poids minimal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, le bras long et le godet, mais sans contrepoids supplémentaire.
Hauteur 14.8 in 375 mm
Largeur 78 in 1980 mm
Contrepoids supplémentaire 551 lb 250 kg
Chaînes en acier avec patins 463 lb 210 kg
Vitesse de translation – Élevée 3.1 mile/h 5 km/h
Performances en côte - Maximales 30° 30°
Pression au sol 4.9 psi 33.7 kPa
Force de traction maximale - Vitesse réduite 11465 lbf 51 kN
Force de traction maximale - Vitesse élevée 6969 lbf 31 kN
Vitesse de translation – Faible 1.9 mile/h 3.1 km/h
Circuit hydraulique 27 gal (US) 104 l
Réservoir de carburant 27.7 gal (US) 105 l
Huile moteur 2.5 gal (US) 9.5 l
Circuit de refroidissement 2.6 gal (US) 10 l
Réservoir hydraulique 14 gal (US) 53 l
Vitesse d'orientation de la machine 11.3 tr/min 11.3 tr/min
Protection supérieure ISO 10262:1998 (niveau II) ISO 10262:1998 (niveau II)
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pression acoustique (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Hauteur maximale de la lame 16.5 in 420 mm
Profondeur d'excavation 153.6 in 3902 mm
Largeur de la bande de roulement/des patins 15.7 in 400 mm
Hauteur d'excavation maximale 216.1 in 5490 mm
Longueur du bras 65 in 1650 mm
Portée maximale 239.8 in 6090 mm
Paroi verticale 95 in 2414 mm
Largeur de chaîne hors tout 78 in 1980 mm
Longueur du train de roulement hors tout 99.7 in 2532 mm
Hauteur de la cabine 100 in 2540 mm
Portée maximale - Niveau du sol 235.2 in 5975 mm
Longueur d'expédition hors tout 227.9 in 5789 mm
Roulement de tourelle - Hauteur 25.9 in 657 mm
Encombrement arrière 62.4 in 1585 mm
Largeur hors habitacle supérieur 76.8 in 1950 mm
Profondeur maximale de la lame 24.2 in 615 mm
Portée de la flèche 83.7 in 2126 mm
Hauteur de transport 86.9 in 2206 mm
Hauteur de vidage maximale 152.4 in 3870 mm
Garde au sol 12 in 306 mm

306.5 Équipement standard

MOTEUR

  • Moteur diesel C2.4 Cat (norme chinoise Stage III pour les moteurs non routiers)– Moteur mécanique, turbo
  • Ralenti automatique du moteur
  • Arrêt automatique du moteur
  • Frein de tourelle automatique
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Séparateur eau/carburant avec indicateur
  • Joint radial – Filtre à air à double élément
  • Liquide de refroidissement longue durée -37 °C

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Pompe électronique intelligente
  • Pompe à pistons à cylindrée variable
  • Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge
  • Puissance sur demande
  • Surveillance de la température hydraulique
  • Accumulateur certifié
  • Huile hydraulique avancée hydro

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine hermétique et pressurisée
  • Pression acoustique 72 dB(A) ISO 6396:2008
  • Mode de direction de bras
  • Fonction de modification de la grille de commande
  • Repose-poignets réglables
  • Repose-pieds moulés
  • Tapis de sol lavable, amovible
  • Manettes et pédales de translation
  • Clé Cat avec option de code d'accès
  • Chauffage/ventilation/climatisation avec commande automatique de la température
  • Commandes de verrouillage hydraulique
  • Vitre avant inférieure intégrée
  • Rangement en hauteur au niveau de la vitre avant assisté
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Siège à suspension
  • Ceinture de sécurité à enrouleur (51 mm)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Poche à documentation
  • Prise électrique 12 V
  • Radio – Bluetooth®, USB, auxiliaire, microphone
  • Toit plein-ciel
  • Bossages pour les protections supérieure et avant
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Protection supérieure – ISO 10262:1998 (niveau II)
  • Moniteur LCD couleur
    – Jauges de niveau de carburant et de température de liquide de refroidissement
    – Surveillance de la machine et de l'entretien
    – Réglages des performances et de la machine
    – Code de sécurité numérique
    – Plusieurs langues
    – Interface de commande avec molette

TRAIN DE ROULEMENT

  • Chaîne lubrifiée et graissée
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Œilletons d'arrimage sur châssis porteur

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES

  • Utilisable en fonction pelle butte

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Batterie sans entretien
  • Disjoncteur
  • Contacteur à clé de démarrage
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Product Link™

AUTRE

  • Godet 0,25m³

306.5 Options

AUTRE

  • Marteaux
  • Auxiliaire unidirectionnel

Découvrez comment 306.5 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Minipelle hydraulique 306.5

Minipelle hydraulique 306.5

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  306.5

Afficher davantage d'offres