6040

6040 Pelles minières hydrauliques

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur - SAEJ1995
2079 HP
1550 kW
Charge utile du godet
44 ton (US)
40 t
Poids en ordre de marche
453 ton (US)
411 t

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

        
  • Accès et sortie plus sûrs grâce à un escalier d’accès à 45 degrés à commande hydraulique, qui reste opérationnel même lorsque les moteurs de la machine sont à l’arrêt. Échelle de secours située à proximité de la cabine.
  •     
  • Visibilité améliorée de plus de 40 % grâce à de larges vitres en verre de sécurité ainsi qu’à des feux de travail et d’entretien à haute luminosité. Le système Vision 360 améliore encore la visibilité du conducteur grâce à l’intégration de quatre caméras conçues pour réduire les angles morts.
  •     
  • L’armoire verrouillable abritant le démarreur et le contacteur de batterie permet d’effectuer les opérations d’entretien électrique et mécanique en toute sécurité. 
  •     
  • Toutes les zones d’intervention sont accessibles par de larges passerelles antidérapantes, ce qui renforce la sécurité des techniciens.
  •     
  • La station d'entretien au niveau du sol réduit la nécessité pour le personnel d'entretien de monter sur la machine. 
CABINE DU CONDUCTEUR

CABINE DU CONDUCTEUR

        
  • La cabine spacieuse, confortable et silencieuse bénéficie d’une isolation renforcée qui réduit le bruit et améliore la régulation de la température. 
  •     
  • Siège confort Cat de nouvelle génération, complété par un siège formateur pleine grandeur et un siège auxiliaire rabattable. 
  •     
  • Le nouveau système de climatisation double de série assure aux opérateurs fraîcheur et confort pendant toute la durée de leur service. 
  •     
  • Les commandes ergonomiques par manipulateur éliminent les conduites hydrauliques de la cabine tout en améliorant la maniabilité et la sécurité. 
FIABILITÉ ET LONGUE DURÉE DE VIE

FIABILITÉ ET LONGUE DURÉE DE VIE

        
  • Les structures principales robustes et les pièces moulées renforcées aux points de pivot résistent aux charges élevées et aux conditions difficiles. 
  •     
  • Le châssis renforcé offre une durée de vie prolongée grâce à des composants et à une structure plus robustes.  
  •     
  • Les rouleaux et galets de roulement renforcés à essieu fixe offrent une durée de vie prolongée et éliminent la consommation de graisse.  
  •     
  • Les nouveaux emplacements fixes des axes réduisent le nombre de conduites de graissage, ce qui accroît le temps de fonctionnement et améliore la disponibilité physique.
PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ

PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ

        
  • Deux moteurs Cat C32B assurent une puissance et une productivité fiables. La machine peut fonctionner avec un seul moteur afin de maintenir la production ou de s’éloigner du front de taille en vue d’effectuer des réparations. 
  •     
  • Des vannes à flotteur à haut rendement énergétique utilisent la gravité pour faciliter l’abaissement de la flèche, réduisant ainsi la consommation d’énergie et améliorant les temps de cycle. 
  •     
  • Le contrôle de la vitesse de pivotement améliore la maniabilité en assurant le freinage lorsque le manipulateur est relâché, sans nécessiter de contre-pivotement. Il contribue également aux futurs développements en matière d’autonomie et de récupération d’énergie. 
  •     
  • La conception unique de la pelle frontale TriPower™ réduit les temps de cycle grâce à un effet de levier mécanique et à une maîtrise accrus. 
  •     
  • L’optimisation du système hydraulique permet de réaliser jusqu’à 15 % d’économie de carburant, tout en réduisant les pertes et en prolongeant la durée de vie des composants. 
  •     
  • Le système de pivotement en boucle fermée récupère l’énergie cinétique générée pendant le pivotement et la réutilise lors de la décélération, améliorant ainsi les temps de cycle et le rendement énergétique. 
  •     
  • Le système indépendant de refroidissement de l’huile protège les composants hydrauliques et prolonge leur durée de vie en maintenant une température d’huile optimale, même au ralenti. 
GODETS ET OUTILS D'ATTAQUE DU SOL

GODETS ET OUTILS D'ATTAQUE DU SOL

        
  • Godets et outils d'attaque du sol conçus pour optimiser la longue durée de vie et la productivité et idéalement adaptés à votre pelle et à votre application. 
  •     
  • Intégrés pour fonctionner dans le cadre d'un circuit de machine, ils vous aident à atteindre une productivité élevée et un faible coût par tonne. 
  •     
  • Variété de tailles et de packs d'usure pour une adaptation idéal à votre pelle et votre application. 
  •     
  • Obtenez une charge utile optimale en combinaison avec des outils d'attaque du sol Cat et des composants d'usure. 
  •     
  • Ensembles d'usure qui protègent votre investissement, notamment un matériau de renfort spécial et une protection de lèvre, des carénages d'ailerons et des carénages de talon. 
CONNECTIVITÉ & TECHNOLOGIE

CONNECTIVITÉ & TECHNOLOGIE

        
  • Connectivité accrue grâce à un système Product Link™ Elite amélioré, qui augmente la disponibilité des données fournies par la 6040. 
  •     
  • Le système Vision 360 améliore la visibilité du conducteur et renforce ainsi la sécurité sur le chantier. 
  •     
  • Assistance à l’opérateur – Le contrôle amélioré des mouvements renforce la confiance du conducteur, optimise ses performances et son efficacité, tout en réduisant les coûts et en prolongeant la durée de vie des composants. 
  •     
  • Cat Payload assure le suivi de la charge utile du godet et fournit des informations en temps réel afin d’améliorer les performances du conducteur et de réduire les surcharges et les sous-charges. 
  •     
  • Le système de surveillance et de diagnostic, associé aux composants électroniques Cat, améliore les capacités de diagnostic et offre des fonctions détaillées de dépistage des pannes. 
  •     
  • Les solutions Cat MineStar™, notamment Fleet, Terrain, Detect et Health, sont adaptables. 

Spécifications produit pour 6040

Puissance moteur - SAEJ1995 2079 HP 1550 kW
Charge utile du godet 44 ton (US) 40 t
Poids en ordre de marche 453 ton (US) 411 t
Nota Les spécifications indiquées ci-dessus s'appliquent à la configuration en pelle butte HRC. Des configurations pelle rétro ou sans équipement avant sont également disponibles pour les modèles HRC et LRC. Les spécifications indiquées ci-dessus s'appliquent à la configuration en pelle butte HRC. Des configurations pelle rétro ou sans équipement avant sont également disponibles pour les modèles HRC et LRC.
Modèle de moteur 2 × Cat C32B 2 × Cat C32B
Puissance brute - SAE J1995:2014 2079 HP 1554 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011 1921 HP 1432 kW
Nota La puissance fournie se rapporte à des moteurs soumis à des normes très strictes. Des moteurs soumis à une réglementation moins stricte sont également disponibles. La puissance fournie se rapporte à des moteurs soumis à des normes très strictes. Des moteurs soumis à une réglementation moins stricte sont également disponibles.
Nombre de cylindres - Par moteur 12 12
Alésage 5.71 in 145 mm
Course 6.38 in 162 mm
Cylindrée 1959 in³ 32.1 l
Aspiration Turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air Turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Composants (1) Séparateur d'eau haute capacité Séparateur d'eau haute capacité
Composants (2) Filtre à carburant à deux niveaux avec filtration en série Filtre à carburant à deux niveaux avec filtration en série
Composants (3) Filtres à air Cat de type 4 Filtres à air Cat de type 4
Composants (4) Gestion moteur par un microprocesseur Gestion moteur par un microprocesseur
Contenance du réservoir de carburant 2060 gal (US) 7800 l
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
Tension du circuit 24 V 24 V
Batteries - Montage en série/parallèle 6 x 210 Ah - 12 V chaque ; 630 Ah - 24 V au total 6 x 210 Ah - 12 V chaque ; 630 Ah - 24 V au total
Composants (1) 6batteries sans entretien 6batteries sans entretien
Composants (2) Contacteurs de coupure de la batterie et du démarreur verrouillables Contacteurs de coupure de la batterie et du démarreur verrouillables
Composants (4) 18 projecteurs de travail à diode ultra-puissants 18 projecteurs de travail à diode ultra-puissants
Composants (5) 11 témoins d'entretien DEL 11 témoins d'entretien DEL
6040FS - Patins de chaîne standard 3.9 ft 1200 mm
6040FS- Poids en ordre de marche 905,769 lb 410850 kg
6040FS - Pression au sol 24,5 N/cm² (35,5 psi) 24,5 N/cm² (35,5 psi)
6040 - Patins de chaîne standard 3.9 ft 1200 mm
6040 - Poids en ordre de marche 905,614 lb 410780 kg
6040 - Pression au sol 24,5 N/cm² (35,5 psi) 24,5 N/cm² (35,5 psi)
Nota Patins de chaîne 1600 mm disponibles en option Patins de chaîne 1600 mm disponibles en option
6040FS: nota Patins de chaîne supplémentaires disponibles sur demande Patins de chaîne supplémentaires disponibles sur demande
Contenance du réservoir hydraulique - Version diesel - Approximative 958 gal (US) 3626 l
Volume total d'huile hydraulique - Version diesel - Approximatif 1532 gal (US) 5800 l
Pompes principales - Version diesel 4 pompes à pistons à cylindrée variable 4 pompes à pistons à cylindrée variable
Pompes principales - Débit d'huile maximal - Version diesel 4 × 745 L/min (4 × 197 US gal/min) 4 × 745 L/min (4 × 197 US gal/min)
Pression maximale - Équipement 4,351 psi 300 bar
Pression maximale – Translation 5,076 psi 350 bar
Pompes d'orientation - Version diesel 2 pompes doubles à pistons réversibles à cylindrée variable 2 pompes doubles à pistons réversibles à cylindrée variable
Pompes d'orientation - Débit d'huile maximal - Version diesel 2 × 661 L/min (2 × 175 US gal/min) 2 × 661 L/min (2 × 175 US gal/min)
Pression maximale - Pompes d'orientation 5080 psi 350 bar
Diamètre - Ventilateur 60 in 1524 mm
Débit d'huile des pompes de refroidissement - Version diesel 2 × 798 L/min (2 × 210 US gal/min) 2 × 798 L/min (2 × 210 US gal/min)
Caractéristiques (1) Le circuit de refroidissement est entièrement indépendant de tous les circuits principaux, c'est-à-dire que la capacité de refroidissement est contrôlée lorsque le moteur est en marche. Le circuit de refroidissement est entièrement indépendant de tous les circuits principaux, c'est-à-dire que la capacité de refroidissement est contrôlée lorsque le moteur est en marche.
Caractéristiques (2) Vitesse des ventilateurs à commande thermostatique Vitesse des ventilateurs à commande thermostatique
Diamètre - Ventilateur 2 × 1524mm (2 × 60in) 2 × 1524mm (2 × 60in)
Réducteur d'orientation 3transmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux 3transmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux
Frein de stationnement Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique
Vitesse d'orientation maximale - Version diesel 4.8 tr/min 4.8 tr/min
Couronne de tourelle Roulement à rouleaux à trois cages avec engrenage interne étanche Roulement à rouleaux à trois cages avec engrenage interne étanche
Caractéristiques (1) Essuie-boue Essuie-boue
Caractéristiques (2) Boucle fermée avec commande de vitesse Boucle fermée avec commande de vitesse
Vitesse de translation - 1er étage - Maximum 0.87 mile/h 1.4 km/h
Vitesse de translation - 2e étage - Maximum 1.43 mile/h 2.3 km/h
Force de traction maximale 397,237 lb 1767 kN
Pente - Entraînements de translation - Maximum 35.9 % 35.9 %
Patins de chaîne - Par côté 42 42
Galets inférieurs - Par côté 7 7
Rouleaux de support - Par côté 2 plus un patin entre les deux 2 plus un patin entre les deux
Entraînements de translation - Par côté Une transmission à trains planétaires avec deux moteurs à pistons axiaux bi-étagés Une transmission à trains planétaires avec deux moteurs à pistons axiaux bi-étagés
Frein de stationnement Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique
Composants (1) Toutes les surfaces de roulement des roues d'entraînement, des roues folles, des rouleaux et des maillons sont en acier trempé Toutes les surfaces de roulement des roues d'entraînement, des roues folles, des rouleaux et des maillons sont en acier trempé
Composants (5) Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur de piston Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur de piston
Composants (6) Soupape de ralentisseur hydraulique automatique Soupape de ralentisseur hydraulique automatique
Hauteur du regard - Approximative 23.16 ft 7 m
Dimensions internes de la cabine - Longueur 7.25 ft 2209.8 mm
Dimensions internes de la cabine - Largeur 5.41 ft 1648.9 mm
Dimensions internes de la cabine - Hauteur 6.75 ft 2057.4 mm
Composants (1) Contacteur de sécurité permettant d'arrêter automatiquement tout mouvement Contacteur de sécurité permettant d'arrêter automatiquement tout mouvement
Composants (2) Siège confort à assise pneumatique multi-réglable doté d'une climatisation, d'un soutien lombaire, d'une ceinture de sécurité à deux points, d'un appuie-tête et d'accoudoirs et d'un contacteur de sécurité pour un arrêt automatique du mouvement Siège confort à assise pneumatique multi-réglable doté d'une climatisation, d'un soutien lombaire, d'une ceinture de sécurité à deux points, d'un appuie-tête et d'accoudoirs et d'un contacteur de sécurité pour un arrêt automatique du mouvement
Composants (3) Volets mécaniques Volets mécaniques
Composants (4) Essuie-glace/lave-glace intermittent Essuie-glace/lave-glace intermittent
Composants (5) Verre de sécurité sur toutes les parties vitrées Verre de sécurité sur toutes les parties vitrées
Composants (6) Protection du conducteur (protection supérieure) Protection du conducteur (protection supérieure)
Composants (7) Système de chauffage/ventilation/climatisation à entraînement hydraulique double Système de chauffage/ventilation/climatisation à entraînement hydraulique double
Composants (8) Consoles de siège réglables indépendamment avec manipulateurs intégrés Consoles de siège réglables indépendamment avec manipulateurs intégrés
Composants (9) Siège auxiliaire rabattable supplémentaire avec ceinture de sécurité à 2 points Siège auxiliaire rabattable supplémentaire avec ceinture de sécurité à 2 points
Composants (10) Pare-soleil externes au niveau des vitres latérales et arrière Pare-soleil externes au niveau des vitres latérales et arrière
Composants (11) Sortie d'urgence Sortie d'urgence
Composants (12) Escalier d'accès motorisé à 45°, équipé de commandes EH, d'une alarme sonore et d'un gyrophare pour une sécurité renforcée Escalier d'accès motorisé à 45°, équipé de commandes EH, d'une alarme sonore et d'un gyrophare pour une sécurité renforcée
Capacité - Conteneur de graisse 190 gal (US) 720 l
Type (1) Circuit double avec pompes à entraînement hydraulique extra-robuste et commande de relais de minuterie électronique pour régler les temps de pause/graissage Circuit double avec pompes à entraînement hydraulique extra-robuste et commande de relais de minuterie électronique pour régler les temps de pause/graissage
Type (3) Filtres à graisse (200 μm) Filtres à graisse (200 μm)
Type (4) Les éléments suivants sont connectés au circuit de lubrification : points de pivotement des équipements, du godet et des vérins Les éléments suivants sont connectés au circuit de lubrification : points de pivotement des équipements, du godet et des vérins
Type (5) Les éléments suivants sont connectés au circuit de lubrification : - chemins du roulement à rouleaux de tourelle -deux pignons de graissage pour l'engrenage interne de la couronne de tourelle Les éléments suivants sont connectés au circuit de lubrification : - chemins du roulement à rouleaux de tourelle -deux pignons de graissage pour l'engrenage interne de la couronne de tourelle
Tous les godets (FS et BH) sont équipés d'un ensemble d'usure qui se compose des éléments suivants: (2) - Protections d'aile sur les parois latérales -Protections de talon sur les bords inférieurs - Protections d'aile sur les parois latérales -Protections de talon sur les bords inférieurs
Équipement de pelle rétro doté d'une cinématique TriPower unique garantissant les caractéristiques principales suivantes: (1) Limitation automatique du renversement pour éviter les pertes de matériau Limitation automatique du renversement pour éviter les pertes de matériau
Équipement de pelle rétro doté d'une cinématique TriPower unique garantissant les caractéristiques principales suivantes : (2) Guidage horizontal automatique du godet selon un angle constant Guidage horizontal automatique du godet selon un angle constant
Équipement de pelle rétro doté d'une cinématique TriPower unique garantissant les caractéristiques principales suivantes: (3) - Impulsion constante de la flèche tout au long de l'arc de levage - Aide à la force de pénétration - Impulsion constante de la flèche tout au long de l'arc de levage - Aide à la force de pénétration
Type (2) Abaissement de la flèche (FS et BH) et du bras (FS) sans pression grâce à un régleur à flotteur Abaissement de la flèche (FS et BH) et du bras (FS) sans pression grâce à un régleur à flotteur
Type (3) Pack d'usure (en fonction du choix du godet) Pack d'usure (en fonction du choix du godet)
Type (4) Passerelles avec rails au niveau de la flèche (FS et BH) Passerelles avec rails au niveau de la flèche (FS et BH)
Type (6) Flèche et bras soumis à un traitement de détente thermal après soudage Flèche et bras soumis à un traitement de détente thermal après soudage
Type (8) Protections pour les vérins de pelle (FS) Protections pour les vérins de pelle (FS)
Capacité du godet - Pelle rétro (à refus1:1) 28.8 yd³ 22 m³
Capacité du godet- pelle butte (à refus2:1) 28.8 yd³ 22 m³
Pose Poste de service rétractable installé sous le module moteur et facilement accessible depuis le sol Poste de service rétractable installé sous le module moteur et facilement accessible depuis le sol

6040 Équipement standard

Groupe motopropulseur Cat

  • 2 moteurs Cat C32B
  • Système de post-traitement (utilisé uniquement dans Tier 4/Stage V Final) : – Catalyseur d'oxydation diesel (DOC) – Système de réduction des NOx (NRS) – Solution de liquide d'échappement sans diesel (DEF)
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Turbocompresseur
  • Ventilateur de radiateur entraîné par hydraulique
  • Vitesse de ventilateur à commande électronique
  • Gestion moteur par un microprocesseur
  • Filtres à air Cat de type 4
  • Filtre à carburant à deux niveaux avec filtration en série
  • Séparateur d'eau haute capacité
  • Aide au démarrage -- automatique à l'éther
  • Collecteur d'échappement et écrans thermiques du turbocompresseur
  • Deux démarreurs électriques de 24 V par moteur
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Amorçage de carburant automatique

Circuit hydraulique

  • Optimisation hydraulique
  • Assistance du conducteur : commande améliorée du mouvement
  • Ensembles flexibles hydrauliques Cat
  • Système de gestion Cat Pump comprenant : – un contrôle électronique de la limite de charge – un débit à la demande – une régulation automatique du débit nul – une réduction automatique du régime moteur – une réduction du débit d’huile en cas de température élevée de l’huile hydraulique ou du moteur
  • Coupure de pression des pompes principales
  • Refroidissement de l'huile pour engrenages de transmission de pompe
  • Circuit d'orientation à boucle fermée
  • Points d'essaie de pression à déconnexion rapide Cat
  • Filtres haute pression pour filtrage intégral (100 µm), pompes principales
  • Filtres pour filtrage intégral (10 µm), circuit de retour
  • Filtres pour filtrage intégral (10 µm), circuit de retour de refroidissement
  • Filtres à pression (6 μm), circuit de servocommande
  • Filtres sous pression (40 μm), circuit d'orientation fermé
  • Filtres à huile de transmission (40 µm)
  • Soupape à flotteur de la flèche (FS et BH)
  • Soupape à flotteur du bras (FS)

Circuit électrique

  • 6 Batteries sans entretien
  • Contacteur d'isolement de batterie verrouillable
  • Contacteur d'isolation du démarreur verrouillable
  • 18 projecteurs de travail à diode ultra-puissants
  • 11 témoins d'entretien DEL
  • 2 alarmes sonores de translation – avant et arrière (module d'alimentation, module du refroidisseur d'huile)
  • 1 avertisseur sonore (passerelle d'élévateur pour la cabine)

Train de roulement

  • Chaînes extra-robustes avec patins de chaîne à double arête moulés
  • Patins de chaînes larges de 1 200 mm (3 ft 11 in)
  • Support d'essieu fixe et rouleaux de charge extra-robustes
  • Roues folles à essieux fixes extra-robustes
  • Soupape de ralentisseur hydraulique automatique
  • Couvercles du moteur de translation sur charnières
  • Surfaces de roulement des barbotins, des roues folles, des rouleaux et des maillons/patins, ainsi que les surfaces de contact des dents des roues d'entraînement renforcées
  • Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateurs de piston

Système de graissage automatique

  • Réservoir de graisse rectangulaire, d'une capacité de 720 litres (190 gallons) (remplissage par une station d'entretien)
  • Pignon lubrifié dans la bague d'orientation
  • Filtres à graisse (200 μm)

Poste de conduite

  • Système de chauffage/ventilation/climatisation à entraînement hydraulique double
  • Vitre au sol avec grille amovible
  • Siège confort à assise pneumatique multi-réglable doté d'une climatisation, d'un soutien lombaire, d'une ceinture de sécurité à deux points, d'un appuie-tête et d'accoudoirs et d'un contacteur de sécurité pour un arrêt automatique du mouvement
  • Consoles de siège réglables indépendamment avec manipulateurs intégrés
  • Servocommande électrohydraulique
  • Siège de taille normale surélevé pour le formateur avec ceinture de sécurité 2 points et bureau d'ordinateur portable
  • Siège auxiliaire rabattable supplémentaire avec ceinture de sécurité à 2 points
  • Trois porte-gobelets
  • Radio FM/AM avec entrée USB et AUX
  • Essuie-glace/lave-glace intermittent
  • Volets mécaniques
  • Centrale de surveillance avec écran tactile couleur de 254 mm (10 in)
  • Échelle à 45° du compartiment moteur à la cabine du conducteur
  • Escalier d'accès motorisé à 45°, équipé de commandes EH, d'une alarme sonore et d'un gyrophare pour une sécurité renforcée
  • Rétroviseur chauffé côté gauche (LH)
  • Cat Vision 360 avec écran couleur HD de 254 mm (10 in)
  • Indicateurs de niveau pour l'inclinaison transversale et la longueur
  • Rangement des documents

Accessoire avant

  • Accès d'entretien internes sur les flèches FS et BH
  • Flèche et bras soumis à un traitement de détente thermal après soudage
  • Passerelles avec rails au niveau de la flèche (FS et BH)
  • Pack d'usure (en fonction du choix du godet)

Technologie Cat

  • Prééquipement pour solutions Cat MineStar™
  • Cat Payload
  • Cat Vision 360
  • Assistance du conducteur : commande améliorée du mouvement

Entretien et maintenance

  • Intervalle entre vidanges d'huile moteur -- 500 heures
  • Intervalle entres vidanges d'huile hydraulique – 10 000 heures
  • Ports S∙O∙SSM
  • Station d'entretien rétractable au niveau du sol, équipée de raccords rapides pour : – le diesel – le liquide de refroidissement moteur – moteurs gauche/droit – l'huile de boîte de vitesses de la pompe – moteurs gauche/droit – l'huile moteur – moteurs gauche/droit – les réservoirs de prolongation d'huile moteur – l'huile hydraulique – la graisse – l'huile de boîte de vitesses de pivot
  • Connecteur de charge de batterie Cat
  • Indicateurs lumineux:
  • Port d'entretien de l'appareil électronique ET Cat
  • Dispositif d'élimination de la saleté au niveau du pivot

Sécurité et protection

  • Contacteurs d'arrêt d'urgence : 2 dans la cabine, 3 dans le module moteur, 1 dans la station d'entretien au niveau du sol, 1 par corde de déclenchement accessible au niveau du sol
  • Protection du conducteur (protection supérieure)
  • Verre de sécurité sur toutes les parties vitrées
  • Sortie d'urgence

Divers

  • Autocollants ISO ou ANSI

6040 Options

Généralités

  • Kit d'extension de l'intervalle de vidange d'huile moteur, jusqu'à 1 000 heures

Tourelle

  • Conteneur(s) rond(s) pour des barils standard de 200L (53 US gal) (au lieu du conteneur de graisse de 710L (188 US gal))
  • Remplissage des conteneurs ronds via une station d'entretien
  • Diverses options pour temps froid

Cabine

  • Système de chauffage, ventilation et climatisation double (redondance)
  • Chauffage de la cabine
  • Centrale de surveillance caméra (deux caméras et un écran couleur supplémentaire)

Train de roulement

  • Patins de chaînes larges de 1 600 mm (5 ft 3 in)
  • Lubrification automatique des rouleaux par un dispositif de graissage centralisé
  • Protection du train de roulement (blindage inférieur)
  • Options supplémentaires disponibles sur demande.

Divers

  • Certification de conformité eurasienne (EAC) – T4 uniquement

Accessoire avant

  • Cinématique TriPower de la pelle butte : – Guidage du godet à angle constant automatique horizontal – Guidage du godet à angle constant automatique vertical – Limitation automatique du renversement pour éviter les pertes de matériau – Assistance cinématique pour les forces hydrauliques – Impulsion constante de la flèche tout au long de l'arc de levage – Aide à la force de pénétration – Protections pour les vérins de la pelle au niveau du bras FS
  • Machine de base sans avant (sans flèche, sans bras, sans timonerie ni cinématique)
  • Accessoire de pelle rétro

Technologie Cat

  • Cat Product Link Elite, double mode (cellulaire + satellite)
  • Cat Product Link™ Elite (cellulaire)

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pelle butte 6040

Photo de la 6040 en action

Photo de la 6040 au travail

Godet de la 6040

Pelle butte 6040
Photo de la 6040 en action
Photo de la 6040 au travail
Godet de la 6040

Découvrez comment 6040 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.