120K

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La niveleuse 120 K Cat® est d'une fiabilité exceptionnelle. La productivité et la longévité optimisées des niveleuses Cat vous permettent de profiter pleinement du potentiel de votre machine. Le Moteur C7 ACERT™ Cat, la transmission Powershift à prise directe et le circuit hydraulique à détection de charge fonctionnent conjointement, pour vous offrir la puissance et la précision dont vous avez besoin, lorsque vous en avez besoin.

Moteur

Puissance de base (1re vitesse), nette 125.0 HP 93.0 kW Less
Modèle de moteur C7 ACERT Cat C7 ACERT Cat Less
Cylindrée 439.0 in³ 7.2 l Less
Alésage 4.1 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Capacité ambiante - Élevée 122.0 °F 50.0 °C Less
Altitude de détarage 10000.0 ft 3048.0 m Less
Couple maximal 571.0 lb-pi 774.0 N·m Less
Nota (1) La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249, SAE J1349 et CEE 80/1269 en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249, SAE J1349 et CEE 80/1269 en vigueur au moment de la fabrication. Less
Note (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 2 000 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 2 000 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. Less
Note (3) Couple maximal à 1 000 tr/min, les rapports 4-8 engagés. Couple maximal à 1 000 tr/min, les rapports 4-8 engagés. Less
Plage de puissance variable – Nette 108-118 kW (145-158 HP) 108-118 kW (145-158 HP) Less
Puissance de base - Nette 125.0 HP 93.0 kW Less
Réserve de couple 50 % 50 % Less
Température ambiante élevée : Vitesse du ventilateur, maximum NaN tr/min NaN tr/min Less
Vitesse à la puissance nominale NaN tr/min NaN tr/min Less

Bouclier

Largeur de la lame 12.0 ft 3.7 m Less
Rayon d'arc 16.3 in 413.0 mm Less
Garde entre lame et cercle 2.3 in 58.0 mm Less
Bouclier - Hauteur 24.0 in 610.0 mm Less
Bouclier - Épaisseur 0.9 in 22.0 mm Less
Embout – Largeur 6.0 in 152.0 mm Less
Embout – Épaisseur 0.6 in 16.0 mm Less
Largeur de la lame de coupe 6.0 in 152.0 mm Less
Épaisseur de l'arête de coupe 0.6 in 16.0 mm Less

Portée de la lame

Déport du bouclier, à droite 26.0 in 663.0 mm Less
Déport du bouclier, à gauche 20.2 in 512.0 mm Less
Déport du cercle, à droite 25.8 in 656.0 mm Less
Déport du cercle, à gauche 25.8 in 658.0 mm Less
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 16.1 in 410.0 mm Less
Plage d'extrémités de lame, marche arrière Less
Plage d'extrémités de lame, marche avant 40° 40° Less
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite 75.9 in NaN mm Less
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche 69.4 in 1764.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale 30.5 in 775.0 mm Less

Châssis

Cercle, diamètre extérieur 60.2 in NaN mm Less
Cercle, épaisseur du support de lame 1.2 in 30.0 mm Less
Essieu avant, inclinaison des roues, gauche/droite 18° 18° Less
Essieu avant, oscillation totale par côté 32° 32° Less

Poids

Poids total autorisé en charge, équipement standard NaN lb NaN kg Less
Poids en ordre de marche - Maximul - Essieu arrière NaN lb NaN kg Less
Poids en ordre de marche - Maximul - Essieu avant NaN lb NaN kg Less
Poids en ordre de marche - Maximum - Total NaN lb NaN kg Less
Poids total autorisé en charge, base, essieu arrière NaN lb NaN kg Less
Poids total autorisé en charge, base, essieu avant 7217.0 lb NaN kg Less
Poids total autorisé en charge, base, total NaN lb NaN kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu arrière NaN lb NaN kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu avant 9266.0 lb NaN kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard, total NaN lb NaN kg Less
Nota (1) Poids de base calculé en fonction de la configuration standard de la machine équipée de pneus 13.00-24 12PR (G-2), de jantes monoblocs, du réservoir de carburant plein, du liquide de refroidissement, de lubrifiants et du conducteur de 90 kg (198 lb). Poids de base calculé en fonction de la configuration standard de la machine équipée de pneus 13.00-24 12PR (G-2), de jantes monoblocs, du réservoir de carburant plein, du liquide de refroidissement, de lubrifiants et du conducteur de 90 kg (198 lb). Less
Note (2) Poids en ordre de marche type calculé à partir de la configuration standard de la machine équipée d'une cabine ROPS avec système HVAC, de pneus 13.00-24 12PR (G-2), de jantes à éléments multiples, du système à modules multiples, d'une pointe hydraulique, du réservoir de carburant plein, du liquide de refroidissement, de lubrifiants et du conducteur de 90 kg (198 lb). Poids en ordre de marche type calculé à partir de la configuration standard de la machine équipée d'une cabine ROPS avec système HVAC, de pneus 13.00-24 12PR (G-2), de jantes à éléments multiples, du système à modules multiples, d'une pointe hydraulique, du réservoir de carburant plein, du liquide de refroidissement, de lubrifiants et du conducteur de 90 kg (198 lb). Less

Performances

  • Le Moteur C7 ACERT Cat est conforme à la norme américaine EPA Tier 3/européenne Stage IIIA équivalent ou Tier 2/Stage II équivalent, en fonction des normes sur les émissions du pays concerné.
  • La transmission Powershift à arbre intermédiaire est adaptée au moteur pour optimiser la puissance au sol.

Efficacité

  • La commande d'accélération électronique permet d'améliorer la productivité en associant la puissance et le couple les mieux adaptés à l'application.
  • Les lames orientables dynamiques, la courbure optimale du bouclier et la garde importante entre lame et cercle permettent aux matériaux de rouler plus librement le long de la lame, augmentant ainsi l'efficacité.
  • Le ventilateur hydraulique à vitesse variable ajuste automatiquement la vitesse en fonction des besoins en refroidissement, ce qui optimise la puissance au sol et améliore le rendement énergétique.
  • La fonctionnalité d'arrêt du moteur au ralenti est disponible pour couper le moteur après une période donnée afin d'économiser du carburant et de limiter les émissions polluantes.

Simplicité d'utilisation

  • La compensation de pression et priorité proportionnelle (PPPC) fournit un circuit hydraulique à détection de charge avec un contrôle accru et des performances et une efficacité améliorées.
  • La fonction de transmission Autoshift en option améliore le fonctionnement et optimise la productivité en plaçant automatiquement la transmission sur les points optimaux de changement de vitesse.
  • Les interrupteurs à bascule et de commande sont facilement accessibles.
  • Les commandes classiques éprouvées offrent une grille de commande conforme aux normes de l'industrie et une sensibilité pour un mouvement de lame de coupe précis.

Facilité d'entretien

  • Les inserts d'usure en composite de nylon longue durée optimisent le couple du cercle et la durée de vie du composant.
  • Les bandes d'usure des rails de glissement du bouclier en laiton sacrificiel, situées entre le groupe de montage des lames et le bouclier, peuvent être facilement réglées et remplacées.
  • L'accès à la zone d'entretien au niveau du sol sur le côté gauche permet d'accélérer l'entretien et de s'assurer que l'entretien périodique est réalisé dans les temps.

Fiabilité

  • La conception rigoureuse des composants et les processus de validation des machines mis en œuvre se traduisent par une fiabilité et une durée de vie sans précédent ainsi qu'une disponibilité élevée.
  • Les composants sont conçus et fabriqués conformément aux normes de qualité de Caterpillar sur l'ensemble des usines Caterpillar.

Confort

  • Le système de chauffage/ventilation/climatisation (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning), le ventilateur de dégivrage et les pare-soleils en option permettent de travailler confortablement, tandis que les prises d'alimentation placées de façon judicieuse permettent d'avoir des dispositifs de communication supplémentaires chargés et prêts à l'emploi.

Technologie

  • Le système AccuGrade™ Cat en option utilise des technologies de positionnement et de guidage, des capteurs de machine et une commande automatique de la lame, pour des opérations de nivellement plus rapides, plus simples et plus efficaces.
  • L'option Product Link™ Cat facilite la gestion des équipements avec des fonctions de surveillance à distance.
  • L'option de prééquipement (ARO, Attachment Ready Option) AccuGrade peut être commandée et installée en usine ou par le concessionnaire, accélérant et simplifiant la pose du système de commande de nivellement AccuGrade.

Sécurité

  • Les freins situés à chaque roue en tandem offrent la surface de freinage la plus grande du marché, afin d'offrir une puissance de freinage fiable et une plus longue durée de vie des freins.
  • L'embrayage de sécurité à entraînement de cercle proposé de série protège la barre d'attelage, le cercle et le bouclier contre les charges d'impact lorsque la lame rencontre un objet immobile.
  • L'arrêt moteur situé au niveau du sol permet à toute personne se trouvant à proximité de mettre la machine hors service en cas d'urgence.
  • Clapets antiretour de verrouillage intégrés
  • La vue dégagée de l'extrémité avant du bouclier et des pneus tandem améliorent la productivité et la sécurité.
  • Les accumulateurs de levage de lame aident à réduire les charges d'impact sur le bouclier, en permettant un déplacement vertical de la lame.