< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Conçu pour offrir des performances optimales dans les conditions les plus difficiles. La puissance et la polyvalence du PL61, associées à des composants robustes, sont adaptées à des conditions difficiles et variées. Cette machine apporte toute la fiabilité et la longévité que l'on peut attendre d'un tracteur pose-canalisations Cat.

Moteur

Modèle de moteur C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 125.0 HP 93.0 kW Less
Puissance nette : Caterpillar 125.0 HP 93.2 kW Less
Puissance nette - CEE 80/1269 125.0 HP 93.2 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 123.4 HP 92.1 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 403.0 in3 6.6 Longueur Less
Puissance nette - ISO 9249 125.0 HP 93.2 kW Less

Train de roulement

Nombre de patins par côté 40 40 Less
Galets inférieurs - De chaque côté 7 7 Less
Longueur de chaîne au sol 104.0 in 2645.0 mm Less
Largeur des patins - Étroite 22.0 in 560.0 mm Less
Surface de contact au sol - Étroite 4650.0 in2 3.0 m2 Less
Pression au sol - Étroite 8.2 PSI 56.3 kPa Less
Surface de contact au sol : LGP 6200.0 in2 4.0 m2 Less
Pression au sol : LGP 6.3 PSI 43.4 kPa Less
Voie des chaînes : LGP 79.0 in 2000.0 mm Less
Voie des chaînes : étroite 70.0 in 1770.0 mm Less
Largeur de patin de chaîne : LGP 30.0 in 760.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche - Patins étroits 37480.0 lb 17000.0 kg Less
Poids en ordre de marche 37480.0 lb 17000.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP 39242.0 lb 17800.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition - Patins étroits 35428.0 lb 16070.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : LGP 37192.0 lb 16870.0 kg Less

Équipement de pose de canalisations

Capacité de levage 40000.0 lb 18145.0 kg Less
Longueur de la flèche 18.0 ft 5.49 m Less
Diamètre du tambour du treuil du crochet 8.5 in 216.0 mm Less
Diamètre du tambour du treuil de la flèche 9.63 in 245.0 mm Less
Diamètre de la bride du treuil du crochet 15.5 in 398.0 mm Less
Diamètre de la bride du treuil de la flèche 14.63 in 372.0 mm Less
Longueur du tambour du treuil du crochet 10.0 in 254.0 mm Less
Longueur du tambour du treuil de la flèche 10.0 in 254.0 mm Less
Capacité du treuil du crochet : diamètre de 16 mm (5/8 in) 239.0 ft 72.85 m Less
Capacité du treuil de flèche : diamètre de 16 mm (5/8 in) 162.0 ft 49.38 m Less
Crochet avec câble métallique installé : diamètre de 16 mm (5/8 in) 130.0 ft 39.62 m Less
Flèche avec câble métallique installé : diamètre de 16 mm (5/8 in) 130.0 ft 39.62 m Less
Vitesse du câble de la flèche 151.0 ft/min 46.0 m/min Less
Vitesse du crochet, tambour seul (min.) 108.0 ft/min 33.0 m/min Less
Vitesse du crochet, tambour seul (max.) 228.0 ft/min 69.5 m/min Less
Vitesse du crochet, câble en 2 parties (min.) 54.0 ft/min 16.5 m/min Less
Vitesse du crochet, câble en 2 parties (max.) 114.0 ft/min 34.8 m/min Less
Vitesse du crochet, câble en 3 parties (min.) 36.0 ft/min 11.0 m/min Less
Vitesse du crochet, câble en 3 parties (max.) 76.0 ft/min 23.2 m/min Less
Contrepoids télescopique 6570.0 lb 2980.0 kg Less

Commandes hydrauliques

Type Type à piston, cylindrée variable, deux sections Type à piston, cylindrée variable, deux sections Less
Sortie maximale 142.0 gal/min 540.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge : contrepoids 2500.0 PSI 17237.0 kPa Less

Contenances

Réservoir de carburant 77.9 gal 295.0 Longueur Less
Carter (avec filtre) 4.35 gal 16.5 Longueur Less
Réducteurs (chacun) 6.0 gal 23.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 6.4 gal 24.4 Longueur Less
Réservoir hydraulique 15.3 gal 58.0 Longueur Less

Capacité de levage

Capacité de levage au point d'équilibre - ISO 8813 40000.0 lb 18145.0 kg Less

Tracteur pose-canalisations

Des composants intégrés robustes


Poste de conduite

Conçu pour un confort productif


Commandes d'équipement et de direction

Conception ergonomique pour une plus grande facilité d'utilisation


Cabine fermée

Une conception privilégiant la productivité


Moteur et groupe motopropulseur

Efficacité et puissance


Structure

Résistance sous-jacente


Train de roulement

Conçu pour la performance


Technologies intégrées

Des solutions pour faciliter le travail et gagner en efficacité


Développement durable

Des générations d'avance


Facilité d'entretien

Meilleure productivité à moindre coût


Sécurité

Une conception privilégiant la sécurité


Assistance concessionnaire Cat réputée

Quand le temps productif compte


PL61Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 95 A
  • Batteries à usage intensif 900 CCA
  • Convertisseur 12 V, 15 A
  • Connecteur de diagnostic
  • Feux, halogènes (quatre à l'avant, deux à l'arrière)
  • Avertisseur sonore
  • Démarreur 24 V

POSTE DE CONDUITE
  • Toit chauffant
  • Cabine ROPS avec siège en tissu ou toit ROPS chauffé avec siège en vinyle
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Commandes électrohydrauliques réglables montées sur le siège
  • Repose-pieds
  • Tableau de bord compact incluant : – Jauges de température du liquide de refroidissement moteur, de température de l'huile hydraulique et de niveau de carburant – 12 indicateurs – Affichage numérique (vitesse au sol, compteur d'entretien et régime moteur)
  • Contacteur rotatif de l'accélérateur
  • Limiteur de vitesse de translation électronique
  • Réglages de vitesse indépendants en marche avant/arrière
  • Rétroviseur
  • Rétroviseur auxiliaire pour attelage/équipement arrière
  • Prééquipement radio 12 V
  • Prises d'alimentation 12 V (2)
  • Crochet à vêtements
  • Compartiment de rangement
  • Porte-gobelet
  • Tapis de sol en caoutchouc extra-robuste
  • Pédale unique associant les fonctions de décélération et de freinage

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS
  • Flèche, 5,49 m (18 ft)
  • Contrepoids télescopique de 2 980 kg (6 570 lb)
  • Circuit hydraulique, circuit du tracteur pose-canalisations

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur C6.6 Cat avec technologie ACERT : – Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission – Circuit de carburant à rampe commune
  • Circuit de refroidissement à lamelles d'aluminium (radiateur, groupe motopropulseur, refroidisseur d'admission)
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Filtre à air avec préfiltre, éjection automatique de la poussière et admission sous le capot
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant avec séparateur eau/carburant intégré
  • Transmission hydrostatique bidirectionnelle à boucle fermée et à commande électronique
  • Silencieux sous le capot
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Antigel, liquide de refroidissement longue durée -37 °C (-35 °F)

TRAIN DE ROULEMENT
  • Train de roulement à usage intensif
  • Roues folles, classiques, lubrifiées à vie
  • Galets inférieurs, lubrifiés à vie
  • Galets supérieurs
  • Tendeurs de chaîne hydrauliques
  • Segments remplaçables de couronne de barbotin
  • Guides protecteurs de chaînes d'extrémité, racloirs, roue libre
  • Chaînes à 40 sections : – Configuration standard, 560 mm (22 in) – Configuration LGP, 760 mm (30 in)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Réservoir de carburant et protection
  • Protection du carter sur charnières
  • Capots moteur verrouillables
  • Protections de roues libres
  • Grille de radiateur sur charnières et ventilateur pivotant
  • Dispositif de traction avant
  • Barre d'attelage rigide
  • Robinets de vidange écologiques (huile moteur, groupe motopropulseur et huile d'équipement, et liquide de refroidissement moteur)
  • Ventilateur de radiateur pivotant
  • Orifices S•O•S (moteur, groupe motopropulseur, circuit hydraulique et liquide de refroidissement moteur)

PL61Options

OPTION TRACTEUR POSE-CANALISATIONS
  • Machine sans flèche