Godet à charbon 834H

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les godets à charbon Cat® ont fait leurs preuves sur le terrain, aidant les clients à atteindre l'efficacité et la productivité maximales tout en maintenant les coûts les plus bas possibles. Le Godet à copeaux 834H est une machine spécialement conçue pour offrir des prestations de pointe en matière de productivité, sécurité, facilité d'entretien et confort de l'utilisateur.

Moteur

Modèle de moteur C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette 523.0 HP 390.0 kW Less
Puissance nette - CEE 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 523.0 HP 390.0 kW Less
Alésage 5.71 in 145.0 mm Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less
Cylindrée 1104.5 in3 18.1 Longueur Less
Entraînement par convertisseur : puissance au volant 499.0 HP 372.0 kW Less
Entraînement du convertisseur : puissance brute 554.0 HP 413.0 kW Less
Entraînement direct : puissance au volant 468.0 HP 349.0 kW Less
Entraînement direct : puissance brute 555.0 HP 414.0 kW Less

Transmission

Entraînement par convertisseur, marche avant 1 4.2 mph 6.8 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche avant 2 7.2 mph 11.6 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche avant 3 12.6 mph 20.3 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 4 22.0 mph 35.4 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche arrière 1 4.2 mph 6.8 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche arrière 2 7.6 mph 12.2 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche arrière 3 13.3 mph 21.4 km/h Less
Prise directe, marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé Less
Prise directe, marche avant 2 7.7 mph 12.4 km/h Less
Prise directe, marche avant 3 13.7 mph 22.1 km/h Less
Prise directe : marche avant 4 23.9 mph 38.5 km/h Less
Prise directe, marche arrière 1 4.5 mph 7.2 km/h Less
Prise directe, marche arrière 2 8.1 mph 13.0 km/h Less
Prise directe, marche arrière 3 14.3 mph 23.0 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 4 S.O. S.O. Less
Prise directe : marche arrière 4 S.O. S.O. Less

Freins

Freins Conformes à la norme SAE/ISO 3450 1996 Conformes à la norme SAE/ISO 3450 1996 Less

Essieux

Avant Planétaire - fixe Planétaire - fixe Less
Arrière oscillant ±13 ±13 Less

Poids

Poids en ordre de marche 108180.0 lb 49070.0 kg Less

Contenances

Réservoir de carburant 209.5 gal 793.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 28.3 gal 107.0 Longueur Less
Carter 15.9 gal 60.0 Longueur Less
Transmission 21.9 gal 83.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 70.5 gal 267.0 Longueur Less
Différentiels et réducteurs, avant 49.1 gal 186.0 Longueur Less
Différentiels et réducteurs, arrière 50.2 gal 190.0 Longueur Less

Cabine

Cabine Cadre intégré de protection en cas de retournement (ROPS) / contre les chutes d'objets (FOPS) monté de série Cadre intégré de protection en cas de retournement (ROPS) / contre les chutes d'objets (FOPS) monté de série Less
Niveaux de performances acoustiques Conforme aux normes ANSI/SAE, SAE et ISO Conforme aux normes ANSI/SAE, SAE et ISO Less
ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less

Capacités de la pelle-racleuse

Carry 30.0 yd3 23.0 m3 Less
Refoulement 60.0 yd3 46.0 m3 Less

Productivité

Votre rentabilité en ligne de mire


Fiabilité

Longévité et temps de fonctionnement optimisés : telles sont vos attentes pour votre rentabilité


Sécurité

Des machines conçues pour vous protéger


Facilité d'entretien

Commodité d'entretien. Commodité d'intervention.


Confort du conducteur

Environnement de travail hors pair


Assistance client

Faites confiance aux concessionnaires Cat, qui sauront trouver les meilleures solutions pour votre entreprise


Godet à charbon 834HÉquipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur (100 A)
  • Batteries sans entretien
  • Connecteurs de cosse Deutsch
  • Circuit électrique (24 V)
  • Circuit d'éclairage, projecteurs halogènes (avant et arrière), échelle d'accès
  • Démarreur électrique (à usage intensif)
  • Prise de démarrage d'urgence

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur
  • Cabine insonorisée et pressurisée
  • Cadre interne de protection en cas de retournement à quatre montants
  • (ROPS/FOPS), pré-équipement radio (radio d'ambiance) comprenant une antenne, des haut-parleurs et un convertisseur (12 V, 15 A), une prise d'alimentation 12 V, vitre teintée
  • Allume-cigare (12 V, 15 A) et cendrier
  • Crochet à vêtements
  • Levage, inclinaison et vidage électrohydrauliques
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, cabine (plafonnier)
  • Contacteur de neutralisation d'embrayage de verrouillage
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Centrale de surveillance (EMS-III)
  • Système de mise en garde, trois niveaux
  • Instruments, indicateurs : température du liquide de refroidissement moteur, niveau de carburant, température de l'huile hydraulique, indicateur de vitesse/compte-tours et température de l'huile de transmission
  • Instruments, témoins d'avertissement : température d'huile d'essieu/de frein (avant/arrière), pression d'huile de frein, circuit électrique, basse tension, température d'air d'admission/de combustion du moteur, pression de l'huile moteur, surrégime moteur, pression de carburant, état du filtre à huile hydraulique, état du frein de stationnement, état du filtre de transmission
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Contacteur de sélection de l'effort à la jante
  • Siège, série Comfort (revêtement tissu), suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Système de commande STIC avec verrouillage de direction
  • Verrouillage du circuit de commande d'inclinaison et de levage
  • Indicateur de rapport de transmission
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière)
  • Essuie-glace avant intermittent

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Freins à disque à bain d'huile, sous carter, entièrement hydrauliques
  • Freins de manœuvre multidisques
  • Filtres de retour au carter
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Frein de stationnement
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Radiateur, radiateur modulaire nouvelle génération (NGMR)
  • Circuit de refroidissement séparé
  • Aide au démarrage automatique (à l'éther)
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Convertisseur de couple, embrayage de modulation avec système de commande de verrouillage et système de commande de l'effort à la jante (contacteur et cadran dans la cabine)
  • Transmission, à trains planétaires, Autoshift (4F/3R)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Moteur, carter, intervalle de 500 heures avec huile CH-4
  • Prises de pression montées à distance et commande électronique de la pression d'embrayage regroupées
  • Attelage, barre d’attelage avec goupille
  • Capot, métallique avec portes d'accès pour l'entretien verrouillables
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Silencieux (sous le capot)
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Direction, détection de charge
  • Cadenas antivandalisme
  • Cheminée Venturi

PNEUS, JANTES ET ROUES
  • Le type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires. Le prix de base de la machine comprend les pneus.

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 %, protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)

Godet à charbon 834HOptions

Embrayage de verrouillage

Cabine, vitres avant de protection

Cabine, ventilateur arrière et calandre

Cabine, vitre montée sur caoutchouc

Caméra de vision arrière

Option de pré-équipement de système de terrassement assisté par ordinateur (CAES, Computer Aided Earthmoving System)

Différentiels, antipatinage (arrière)

Système de remplissage rapide

Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur

Réchauffeur de carburant

Éclairage, HID

Lampe stroboscopique d'avertissement

Gyrophare

Rétroviseur intérieur (panoramique)

Dispositif de vidange d'huile à grande vitesse

Préfiltres

Radio AM/FM/CD/MP3

Prééquipement radio CB

Radio, satellite, Bluetooth

Insonorisation

Commutateur, déconnexion, monté à distance

Pare-soleil, avant