Groupe électrogène diesel de 1 675 kVA

C32B DE1675 Groupes électrogènes diesel 1675 kVA

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nominale de secours
1675 kVA
1675 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible BSFC
Faible BSFC
Tension
400 à 415 volts
400 à 415 volts

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Cat

Groupe électrogène Cat

        
  • Les prototypes des groupes électrogènes Cat ont été entièrement testés
  •     
  • Conformes aux exigences de la norme ISO 8528-5 relatives au régime continu et à la réponse transitoire
Cat

Moteur diesel Cat

  • Conception fiable, robuste et résistante
  • Éprouvé dans des milliers d'applications dans le monde entier
  • Moteur diesel à cycle de quatre temps permettant des performances constantes et d'importantes économies de carburant avec un poids minimal
Cat

Alternateur SR5

  • L'excellente capacité de démarrage du moteur réduit le besoin de recourir à un alternateur surdimensionné
  • Conçu pour s'adapter aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs diesel Cat
  • Isolation robuste de classe H
Cat

Panneau de commande du GCCP

  • Interface et navigation conviviales
  • Système évolutif répondant à un large éventail de contraintes d'installation
  • Modules d'extension et programmation propre au site pour répondre aux besoins spécifiques des clients
Cat

Circuit de refroidissement

        
  • Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes standard jusqu'à 50 °C (122 °F)
  •     
  • Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les fonctionnalités spécifiques aux températures ambiantes et à l'altitude
Cat

Certifications

Certifications CE et UKCA

Spécifications produit pour C32B DE1675

Puissance nominale de secours 1675 kVA 1675 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible BSFC Faible BSFC
Tension 400 à 415 volts 400 à 415 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction De secours, critique De secours, critique
Puissance nominale maximale 1675 kVA 1675 kVA
Puissance nominale minimale 1675 kVA 1675 kVA
Modèle de moteur C32B TA, V12, diesel 4 temps C32B TA, V12, diesel 4 temps
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 6.4 in 163 mm
Cylindrée 1959 in³ 32 l
Taux de compression 14:1 14:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant EUI EUI
Type de régulateur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Longueur : minimum 185.43 in 4709 mm
Longueur maximale 185.43 in 4709 mm
Largeur : minimum 89.72 in 2279 mm
Largeur maximale 89.72 in 2279 mm
Hauteur : minimum 100.43 in 2551 mm
Hauteur maximale 105.71 in 2685 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 18832 lb 8542 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 20155 lb 9142 kg

C32B DE1675 Équipement standard

Filtre à air

  • Élément simple

Démarrage

  • Batteries standard et démarreur électrique

Circuit de refroidissement

  • Radiateur standard

Alternateur

  • 400 V
  • 415 V

Augmentation de température de l'alternateur

  • 105°C
  • 125 °C
  • 150 °C

Excitation

  • PM
  • IE

Panneau de commande

  • GCCP 1.3

Connectivité

  • Cellulaire Cat® Product Link™ PL444

C32B DE1675 Options

Panneau de commande

  • GCCP 1.4

Filtre à air

  • Deux éléments

Démarrage

  • Batteries surdimensionnées et démarreur électrique renforcé

Circuit de refroidissement

  • Radiateur à température ambiante élevée

Silencieux

  • 15 dBA, qualité industrielle

Accessoires

  • Réchauffeur anti-condensation

Chargeurs de batterie

  • 10A
  • 20A

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C32B DE1675 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

C32B DE1675

C32B DE1675

C32B DE1675

C32B DE1675

C32B DE1675
C32B DE1675
C32B DE1675
C32B DE1675