< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Caterpillar contribue fortement à l'évolution du secteur de la production d'électricité grâce à des solutions d'alimentation conçues pour fournir une flexibilité, une évolutivité, une fiabilité et une rentabilité inégalées.

Spécifications de groupes électrogènes

Puissance nominale de secours du gaz 2 000 ekW 2 000 ekW Less
Fréquence 60 Hz 60 Hz Less
tr/min 1800 tr/min 1800 tr/min Less
Taux de compression 11,5 11,5 Less

Spécifications de groupe électrogène

Type de combustible Gaz naturel Gaz naturel Less
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Normes sur les émissions Certification EPA pour utilisation hors urgence fixe Normes sur les émissions Certification EPA pour utilisation hors urgence fixe Less

Spécifications du moteur

Modèle de moteur G3520 G3520 Less
Cylindrée 5956.0 in³ 97.6 l Less
Aspiration TA TA Less
Alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Course 8.5 in 215.0 mm Less

Dimensions de groupe électrogène

Longueur 336.0 in 8534.0 mm Less
Largeur 94.0 in 2386.0 mm Less
Hauteur 128.0 in 3230.0 mm Less
Poids 48500.0 lb 22000.0 kg Less

G3520 2000 ekW Équipement standard

Admission d'air
  • Filtre à air mono-étagé, à deux éléments avec enceinte et indicateur d'entretien

Panneau de contrôle
  • EMCP 4.3

Refroidissement
  • Eau des chemises et pompes d'entraînement par moteur SCAC
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises

Cheminée d'échappement
  • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés
  • Sortie à bride Cat sur turbocompresseur
  • Orifice d'échappement individuel et sortie du turbocompresseur câblés au module intégré de détection de la température (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) avec GCEM fournissant des alarmes et des arrêts

Circuit de carburant
  • Le circuit de carburant est dimensionné pour le gaz naturel de gazoduc sec de 31,5 à 47,2 MJ/NM3 d'une pression de 10,2 kPa à 34,5 kPa vers la soupape de commande du carburant du moteur
  • Soupape de commande électronique installée sur le moteur
  • Régulateur de pression du gaz
  • Papillon, actionneur 24 Vcc, commandé par GECM
  • Soupape d'arrêt de gaz 24 Vcc amorcée pour fonctionner (ETR, Energize to Run)

Normal
  • Catalogue de pièces
  • Peinture : "Caterpillar Yellow" avec glissières et radiateur noir brillant
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin
  • Entretien côté droit

Alternateur
  • Excitation par aimant permanent
  • Régulateur de tension intégré (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • SR5
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Isolation de la classe H NEMA

Démarrage/chargement
  • Démarreurs 24 V
  • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Démarreur électrique

Système de régulation
  • ADEM A4

Système d'allumage
  • Système d'allumage électronique (commandé par ADEM A4)
  • Calage sensible aux détonations (DST, Detonation Sensitive Timing) de chaque cylindre

G3520 2000 ekW Options

Admission d'air
  • Filtre à air avec préfiltre

Panneau de contrôle
  • EMCP 4.4
  • Module d'alarme local
  • Relais de défaillance du moteur
  • Coffret de surveillance à distance
  • Surveillance PC à distance
  • Surveillance PC locale

Disjoncteurs
  • Disjoncteurs 1600 A, 2000 A, 3 pôles, 100 % UL nominal, châssis R
  • 100 % nominal, 3 pôles (UL/CSA/CEI), 5e chiffre : classe
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4e chiffre : type
  • Montage du châssis
  • 3 Pôles (capacité nominale IEC 947-2)
  • Disjoncteurs 2000 A, 2500 A et 3000 A, 3 pôles, 100 % UL nominal, Masterpact

Refroidissement
  • Ensemble radiateur
  • Canalisation de vidange de niveau de liquide de refroidissement avec robinets, ventilateur équipé d'une protection

Cheminée d'échappement
  • Atténuation 18, 25 dBA
  • Silencieux pare-étincelles 305 mm (12 in)
  • Coude 305 mm (12 in)
  • Bride 305 mm (12 po)
  • Silencieux 305 mm (12 in)

Circuit de carburant
  • Capteurs de pression de groupe à gaz 3, 0-100 kpag, 4-20 mA

Normal
  • Outil de diagnostic numérique

Alternateur
  • Détecteurs de température à roulements
  • Filtre à air d'alternateur
  • Boîtier d'accès aux câbles
  • Barres omnibus européennes
  • Boîtier de sortie basse tension (BT)

Démarrage/chargement
  • Chargeur de batterie 20 A, 24 V CC
  • Alternateur de charge 45 A, 24 V (requiert des pompes d'entraînement moteur)