Cat COMMAND pour le refoulement

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le système Cat COMMAND pour le refoulement permet d'effectuer des opérations de refoulement à distance. Il contribue la sécurité des chantiers en permettant aux conducteurs de contrôler un bulldozer à distance lors d'activités dangereuses d'exploitation minière et de terrassement. Le système COMMAND pour le refoulement en option est intégré avec les circuits des machines Cat pour permettre un fonctionnement fluide et un contrôle précis, pour une efficacité et une productivité maximales. Contrôlez la machine à l'aide d'une console de conducteur portative ou depuis un poste de conduite à distance confortable.

Spécifications

Application Décapage/refoulement en tranchée de mort-terrain, réhabilitation, gestion de décharges/parois hautes, gestion de la mise en tas, mise en godet, nivellement et nettoyage, rippage de mort-terrain, rippage de remblais de lessivage, refoulement de marécages, opérations à proximité de matériaux dangereux, opérations sur des surfaces instables Décapage/refoulement en tranchée de mort-terrain, réhabilitation, gestion de décharges/parois hautes, gestion de la mise en tas, mise en godet, nivellement et nettoyage, rippage de mort-terrain, rippage de remblais de lessivage, refoulement de marécages, opérations à proximité de matériaux dangereux, opérations sur des surfaces instables Less

Intégration en profondeur

  • Des tracteurs prééquipés pour la commande à distance peuvent être commandés. L'intégration en profondeur avec les systèmes du tracteur garantit une commande précise et souple avec une latence minimale.
  • Quatre caméras de vidéosurveillance par protocole Internet fournissent un streaming de qualité HD même en cas de faible luminosité/visibilité.
  • Commande totale de toutes les fonctions du tracteur.
  • Informations exhaustives sur la machine sur l'affichage LCD : régime moteur, niveau de carburant, niveau de liquide d'échappement diesel, température hydraulique, température de l'huile de transmission, température du liquide de refroidissement et température du convertisseur de couple.

Console simple à utiliser

  • Permet au conducteur de se positionner de manière à bénéficier d'une visibilité optimale dans un rayon de 400 mètres (427 yd).
  • Disposition ergonomique, conception intuitive avec des symboles ISO sur les commandes et un affichage aux couleurs vives pour permettre une lecture facile de l'état de la machine.
  • Travaillez confortablement avec des sangles ou un harnais d'épaules.
  • La console se déverrouille à l'aide d'une carte d'accès électronique.
  • Basculez facilement entre le mode manuel et le mode de commande à distance pour une utilisation polyvalente dans toutes les applications.
  • Commandez un autre tracteur en interchangeant une puce RFID correspondant à ce tracteur avec COMMAND.
  • La batterie lithium-ion garantit de longues périodes de fonctionnement dans diverses températures de fonctionnement et grâce à des durées de charge réduites.

Poste de conduite à distance

  • Le poste de conduite à distance est conçu de manière similaire à celui d'une cabine de tracteur pour que le conducteur puisse travailler dans une position assise ergonomique avec des commandes dont il connaît la disposition.
  • Le conducteur bénéficie d'une vue de la lame de coupe gauche et droite, de la partie supérieure/centrale de la lame et d'une vue vers l'arrière au niveau du ripper.
  • Caméras numériques embarquées en option ainsi qu'un micro renforcé conçu pour une utilisation sur des tracteurs pour diffuser des sons et vidéos vers le poste de conduite à distance.

En savoir plus

  • Le système COMMAND est disponible en option sur les Tracteurs D8T, D10T, D11T et D11T CD. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat local pour connaître les caractéristiques spécifiques aux modèles et les disponibilités régionales. < /li>< /ul>