301.5
Le choix est excellent s’il porte sur votre première minipelle ou si vous souhaitez en exploiter le potentiel de location.
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Nous sommes fière de notre travaille, parce que nous savons que vous êtes fière du votre.
La nouvelle génération de minipelles Cat® s’inspire de vous. Fortes de leur puissance et de leurs performances incomparables, ces minipelles vous aident à performer plus et vous dépasser.
Contactez votre concessionnaire pour en savoir plus.
Pour mieux travailler, le confort est essentiel. Nous avons donc doté nos cabines de la climatisation pour rester au frais pendant les longues journées de chaleur.
Recevez vos appels, suivez vos performances et personnalisez vos paramètres à partir de l'écran LCD, en fonction de vos exigences et pour augmenter vos performances.
Découvrez les toutes dernières nouveautés de la familles des minipelles Cat : notre nouvelle gamme de minipelles de 2,7 et 3,5 tonnes. Les pelles les plus polyvalentes de toute notre histoire, conçues exclusivement pour vous.
DES PERFORMANCES DONT VOUS POUVEZ ÊTRE FIER
Des cabines de conception ergonomique au confort exceptionnel à leur système de bras de direction unique en son genre et à leur mode régulateur de croisière, ces engins ont été conçus pour vous aider à en faire plus.
UNE MACHINE AUSSI ADAPTABLE ET AUSSI PRÊTE QUE VOUS
Les paramètres personnalisables de l'écran LCD intuitif des minipelles de nouvelle génération, s'adaptent à chaque opérateur pour tous types de travaux, devenant le choix idéal des journées de chantier bien chargées.
UNE ASSISTANCE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER
Des options de financement à la formation, et des commandes de pièces à l'entretien, votre concessionnaire Cat® est là pour vous aider à optimiser les capacités de votre engin.
Plus puissants et plus performants, les moteurs des minipelles de nouvelle génération Cat vous aident à faire un travail dont vous pouvez vraiment être fier. Le tout moyennant des coûts de possession et d’exploitation plus faibles.
Fiables, solides et facilement transportables, les minipelles de nouvelle génération Cat vous ouvrent un nombre infini d’opportunités. Ces modèles à rayon de braquage très court et aux paramètres de fonctionnement personnalisables ne vous laisseront pas tomber.
Quand vous choisissez Cat, vous obtenez plus qu'une machine. Avec des solutions de financement flexibles, des contrats de maintenance et le soutien incomparable de ses concessionnaires, non seulement les minipelles de nouvelle génération sont faciles à acquérir, mais elles vous permettent également d'envisager l'avenir en tout sérénité.
Confort et fonctionnalités exceptionnels pour une taille compacte.
Le choix est excellent s’il porte sur votre première minipelle ou si vous souhaitez en exploiter le potentiel de location.
Le concept du rayon de braquage très court en fait l’engin idéal pour les travaux en espaces restreints et confinés.
Avec son déport arrière standard et son surcroît de puissance, ce modèle n’a rien à envier aux engins plus lourds. Il remplace le modèle 301.7D CR.
Tout le luxe d'une grande machine dans un mini. Pour travailler en espaces restreints avec la puissance et la finesse d'une machine Cat.
Nos modèles sont faciles à transporter et vous aident à améliorer votre maniabilité, avec moins d’effort.
Cette minipelle s’acquitte de performances exceptionnelles pour un modèle à rayon de braquage très court. Elle vous permet de vous déplacer et de travailler dans les zones les plus restreintes.
La 303 CR fournit toute la puissance attendue d’une machine Cat au design trois tonnes épuré. Des performances puissantes de levage et d’excavation vous aident à faire un travail parfait, plus rapidement.
N’hésitez pas à employer cette machine dans une vaste gamme d’applications. Nous avons doté ce modèle compact d’une cabine confortable, du mode de déplacement à bras de direction et de commandes personnalisables.
La force de levage renforcée, les options d'oscillation, la puissance de déplacement et la variété des fonctions, en font des engins d’une extrême polyvalence.
Cette machine s’acquitte d’une puissance et de performances maximales dans un format mini, pour vous aider à exécuter une vaste gamme de tâches.
Son déport arrière standard, sa flèche fixe et son excellent potentiel locatif explique sa formidable valeur.
Idéale pour divers scénarios et tâches. Modèle à rayon de braquage court, associé à une flèche orientable ou variable au choix.
Choisissez la flèche unique orientable ou variable. Bénéficiez du circuit hydraulique à grand débit.
La flèche fixe soulève jusqu’à 4,5 tonnes. Profitez de la puissance d’un modèle plus lourd, sur une minipelle.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour demander un devis à votre concessionnaire le plus proche. Un représentant vous contactera pour vous le présenter.