Le modèle 312D/D L série 2 Cat®, de conception robuste, réduit les charges d'exploitation et offre au conducteur un niveau de confort élevé ainsi qu'une grande facilité d'entretien

Le modèle 312D/D L série 2 Cat®, de conception robuste, réduit les charges d'exploitation et offre au conducteur un niveau de confort élevé ainsi qu'une grande facilité d'entretien

Pour publication dans les pays à réglementation moins stricte sauf ANZ, Chine, Corée et Turquie : janvier 2013
Numéro du communiqué : 26PR13

La Pelle hydraulique 312D/D L série 2 Cat® est équipée d'un puissant Moteur diesel 3054C Cat conforme aux normes antipollution EPA Tier 2 aux États-Unis et Niveau II en Europe. Ce nouveau modèle est disponible avec un train de roulement standard ou long, en fonction de l'offre dans votre région. Il présente un poids en ordre de marche compris entre 12 900 kg (28 440 lb) et 13 900 kg (30 640 lb). La Pelle hydraulique 312D/D L série 2 est conçue pour réduire les charges d'exploitation et réalise d'excellentes performances dans les conditions de travail les plus difficiles. Elle garantit ainsi au client durabilité et fiabilité et offre un niveau de confort exceptionnel ainsi qu'une grande facilité d'entretien.

Le Moteur 3054C Cat est doté d'un régulateur mécanique fiable et d'un circuit de carburant basse pression, qui assurent un fonctionnement durable et sans incident ainsi qu'un rendement énergétique élevé dans toutes les conditions de fonctionnement. Le modèle 312D/D L série 2, d'une puissance nominale nette de 67 kW (90 HP), propose également un mode économie qui permet au conducteur de trouver un juste équilibre entre performances et économies de carburant, sans altérer la force d'arrachage ou la capacité de levage.

Le circuit hydraulique polyvalent offre un débit d'équipement maximal de 254 l/min (67 gpm) à 30 500 kPa (4 420 psi), et délivre une puissance hydraulique largement suffisante pour manipuler une large gamme de godets, raccords rapides et outils de travail hydromécaniques tels que les cisailles, les concasseurs ou les grappins. La puissance maximale est disponible en permanence (il n'est pas nécessaire d'utiliser des commutateurs de mode travail et puissance), et une fonction priorité flèche et orientation choisit automatiquement le meilleur mode en fonction du mouvement du manipulateur, pour s'adapter au mieux à l'application.

Les canalisations hydrauliques et les câbles électriques sont acheminés jusqu'à la flèche pour faciliter l'installation des circuits auxiliaires. Des kits hydrauliques Cat sont également disponibles pour adapter les outils de travail. L'attache de cale de verrouillage en option inclut un système de verrouillage par cheville et s'adapte à de nombreuses applications, telles que la démolition ou les travaux en carrière. L'attache à accouplement par axes Center-Lock™ est dotée d'un système de verrouillage (dont le brevet est en cours de validation) qui indique clairement au conducteur si l'outil est engagé ou non. Ces deux options augmentent la polyvalence de votre machine en permettant un changement rapide et facile des outils de travail.

Selon l'offre proposée dans votre région, le modèle 312D/D L série 2 peut être disponible avec une flèche normale monobloc et un bras de 2,5 m (8,2 ft) ou 3 m (9,8 ft), pour une profondeur d'excavation maximale de respectivement 5,54 m (18,2 ft) et 6,04 m (19,8 ft). Ce choix de bras permet au conducteur d'équilibrer la plage de travail et la force d'excavation selon ses besoins. Ce nouveau modèle est équipé d'un train de roulement à chaîne lubrifiée par graisse, qui assure un fonctionnement silencieux et durable.

Afin d'améliorer le confort et la commodité du conducteur, le poste de conduite de la Pelle hydraulique 312D/D L série 2 inclut des manipulateurs pilotables à moindre effort, un siège à suspension, un système de climatisation de série ainsi qu'un écran LCD intégré qui peut afficher des informations dans 27 langues différentes. La cabine est par ailleurs équipée de silentblocs en caoutchouc visqueux qui atténuent les niveaux acoustiques et les vibrations. La nouvelle 312D/D L série 2 est entièrement conçue pour simplifier l'entretien périodique. La plupart des points d'entretien sont accessibles au niveau du sol et la porte de visite située du côté droit permet d'atteindre facilement la pompe, le filtre pilote, le filtre à huile moteur, les orifices S∙O∙S (prélèvement périodique d'échantillons d'huile) et les prises de pression pour diagnostic. Une porte pratique côté gauche permet d'accéder au radiateur, au refroidisseur d'huile, aux filtres à carburant et au séparateur d'eau.

Spécifications de la machine

Puissance nette, SAE 67 kW (90 HP) Less
Poids en ordre de marche max. 13 900 kg (30 640 lb) Less
Profondeur d'excavation max. 6 040 mm (19,8 ft) Less
Longueur de chaîne standard 3 490 mm (11,4 ft) Less
Longueur de chaîne longue 3 750 mm (12,3 ft) Less
Longueur de transport max. 7 620 mm (25,0 ft) Less

# # #

Note aux rédacteurs: Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Infos presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

E-mail général : Cat_Trade_Press@cat.com

Infos lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo