La 336D2 Cat® apporte des améliorations techniques pour une plus forte valeur ajoutée pour les clients

La 336D2 Cat® apporte des améliorations techniques pour une plus forte valeur ajoutée pour les clients

Pour diffusion mondiale : octobre 2013
Numéro du communiqué : 464PR13

Puissante et productive, la nouvelle machine 336D2 Cat® (Série 2) de 36 tonnes apporte des améliorations techniques à la solide conception de son prédécesseur, le modèle 336D. Outre la fiabilité et la longévité qui restent la marque de fabrique de la 336D2, elle apporte une plus grande valeur ajoutée aux clients grâce à un circuit de carburant amélioré assurant une plus grande fiabilité et aide à réduire la consommation de carburant, et donc vos coûts d'exploitation. Un circuit hydraulique plus évolué, des commandes de sécurité et de confort du conducteur améliorées, un entretien périodique simplifié et une gamme d'outils de travail Cat permettant de conjuguer performances et polyvalence : tout est réuni pour obtenir une machine extrêmement productive et à très haut rendement énergétique, conçue pour réaliser de nombreux projets de construction exigeants et nécessitant un usage intensif.

La 336D2 est équipée d'un Moteur C9 ACERT™ Cat conforme aux normes sur les émissions équivalant à la norme américaine EPA Tier 2. (Un ensemble équivalent Tier 3 est également disponible sur demande.) Le Moteur C9 assure une gestion électronique précise du carburant et de l'air afin de garantir des performances optimales et des économies de carburant exceptionnelles dans toutes les situations d'exploitation. Le moteur tourne à un régime constant de 1 700 tr/min, ce qui permet d'économiser davantage de carburant et de réduire les niveaux sonores sans mettre à mal le rythme de production de la machine. Le nouveau système de filtration de carburant en trois étapes de la 336D2 élimine efficacement les contaminants dangereux d'un carburant présentant potentiellement une piètre qualité. Il en résulte une plus grande disponibilité et une durée de service prolongée des composants du circuit de carburant.

Circuit hydraulique
Le circuit hydraulique intègre un nouveau capteur de pression électrique qui réduit le débit hydraulique de la pompe dans des situations où la machine transporte une charge légère ou aucune charge, de manière à économiser du carburant. Les modules de commande électronique du moteur et de la machine fonctionnent de manière intégrée pour délivrer une puissance de travail optimale, où et quand elle est nécessaire.

Avec une pression maximale de 35 MPa et un débit d'huile maximal de 2 x 265 l/min, la 336D2 délivre une puissance hydraulique impressionnante, tant pour les travaux d'excavation et de levage que pour l'utilisation d'outils de travail hydrauliques à usage intensif. L'utilisation du circuit hydraulique pilote nécessite peu d'efforts et assure un contrôle précis pour une efficacité optimale.

Structures
La construction robuste de la 336D2 se reflète dans son châssis principal, son châssis porte-tourelle, ses châssis porteurs et sa timonerie avant. Afin de laisser plus de choix aux clients pour équiper la 336D2 afin d'obtenir une production maximale dans les applications spécifiques, des trains de roulement standard et long sont disponibles en option, ainsi que deux flèches et cinq bras (disponibilité suivant la région). La flèche normale de 6,5 m peut être équipée de trois bras différents : 2,8, 3,2, et 3,9 m. La flèche pour creusement intensif de 6,18 m offre deux choix de bras : 2,15 et 2,55 m.

L'ensemble de la timonerie avant est en acier haute résistance et présente une construction caissonnée avec des cloisons internes, pour une durabilité accrue et une durée de service prolongée dans les applications les plus difficiles. La timonerie intègre également des axes d'articulation haute résistance de large diamètre et résistants à l'abrasion, faciles à entretenir si besoin est.

Polyvalente, la 336D2 accepte une vaste gamme de godets et d'outils de travail à claveter ou à attache rapide, afin que la machine garantisse des performances et une durée de service maximales dans son environnement de travail. La géométrie précise des godets facilite leur chargement, ce qui accélère les cycles d'excavation, augmente la production et permet d'économiser du carburant. Les options d'outils de travail (suivant la région) comprennent des marteaux, grappins, cisailles, cisailles universelles, compacteurs et rippers. Grâce aux attaches Cat, l'utilisateur peut rapidement changer d'outil de travail et donc passer d'une tâche à une autre afin de maximiser l'utilisation de la machine.

Poste de conduite, facilité d'entretien
Le poste de conduite ergonomique s'avère spacieux, calme et confortable. Il est équipé d'un moniteur facile à lire, de commandes par manipulateur nécessitant peu d'efforts et de fonctionnalités de climatisation offrant un confort maximal au conducteur. Le siège à suspension de série peut être réglé pour s'adapter à de nombreux conducteurs différents et accroît le confort et l'efficacité de ces derniers.
De grandes vitres procurent une visibilité panoramique pour plus de sécurité sur le chantier. Les silentblocs en caoutchouc sur la cabine atténuent les vibrations et les sons transmis au poste de conduite, améliorant ainsi le confort et la productivité du conducteur.

La 336D2 offre un accès au niveau du sol aux points d'entretien réguliers, y compris aux filtres, au radiateur et au refroidisseur d'admission air-air. Un bloc de graissage central situé sur la flèche permet de lubrifier facilement la timonerie avant. Les orifices S•O•S™ (prélèvement périodique d'échantillons d'huile) permettent de prélever des échantillons de qualité des liquides circulant dans le moteur, le circuit hydraulique et le circuit de refroidissement. Des orifices de contrôle hydraulique pratiques permettent de contrôler la pression des circuits avec précision et en toute sécurité.

Pour davantage de renseignements et pour trouver le concessionnaire le plus proche, rendez-vous sur le site www.cat.com.

Spécifications de la machine

Moteur C9 Cat Less
Puissance nominale nette 201 kW (270 hp) Less
Poids en ordre de marche min. 34 489 kg Less
Poids en ordre de marche max. 37 086 kg Less
Pression de décharge principale 35 MPa Less
Débit hydraulique maximal 2 x 265 l/min Less
Profondeur d'excavation max.* 8 090 mm Less
Portée horizontale max.* 11 640 mm Less
Plage de contenance du godet 1,88-2,12 m³ Less
Effort de traction à la barre d'attelage 300,5 kN Less
Vitesse de translation max. 4,85 km/h Less
Contenance du réservoir de carburant 620 l Less
Longueur de chaîne standard 4 590 mm Less
Longueur de chaîne longue 5 020 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 3 500 mm Less

* Flèche normale avec bras de 3,9 m

Image 1

Image 2

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Amériques
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Infos lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo