Secteur minier

Tombereau de chantier Cat® 797F éprouvé avec configuration Tier 4 Final

Pour diffusion mondiale : mars 2019 
Numéro de communiqué : 128PR19

Le grand Tombereau de chantier Cat® 797F est maintenant disponible dans une configuration économe en carburant, conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final en matière d'émissions. Avec plus de 16 000 heures d'utilisation de la machine pilote et 100 000 heures d'exploitation du tombereau en production, dans une configuration Tier 4, ce modèle a démontré sa capacité à offrir des performances plus élevées et un meilleur rendement énergétique que le Tombereau 797F Tier 2 et ce, dans la plupart des applications.

Le Modèle 797F Tier 4 Final est équipé d'un système de post-traitement de l'échappement, qui inclut un dispositif de réduction catalytique sélective (RCS) utilisant le fluide d'échappement diesel (DEF) pour réduire la quantité d'émissions de NOx.  Cette plateforme de gestion des émissions Cat, très éprouvée, a fait l'objet de plus de 20 millions d'heures d'exploitation sur le terrain. Afin d'assurer une fiabilité élevée, le système de post-traitement du Tombereau 797F utilise moins de 11 % du nouveau contenu. Conçu pour faciliter l'entretien, grâce à un accès facile aux composants, ce système de post-traitement modulaire est réglé en fonction des intervalles d'entretien préventif du tombereau. Ainsi, ce dernier offre une grande disponibilité.

Modèle le plus vendu dans la classe des tombereaux de 363 tonnes métriques (400 tonnes), le Modèle 797F est alimenté par un Moteur Cat® C175-20 de 2 983 kW (4 000 hp), disponible avec les cartes de carburant optimisées pour les clients cherchant à réduire au maximum la consommation de carburant, avec une puissance nominale conforme à la norme Tier 2 et, désormais, à la norme Tier 4 Final. Reconnu pour sa capacité à offrir une charge utile et des performances en pente exceptionnelles, le Tombereau 797F propose les mêmes performances de production dans les configurations Tier 2 et Tier 4 Final.

De plus, le Tombereau 797F conforme à la norme Tier 4 Final réduit les coûts totaux de la consommation de fluides spécifiques (carburant et DEF) dans la plupart des applications. Une consommation de carburant réduite permet d'allonger la durée de vie du moteur et de réduire les coûts de réparation.

Les différentes situations d'évaluation sur le terrain du Tombereau 797F à faibles émissions impliquaient divers matériaux, notamment le sable bitumeux, le cuivre de fosse profonde, le minerai de fer et le charbon. Les performances de ce modèle ont dépassé les valeurs de production cibles, et son moteur s'est avéré très efficace dans toutes les applications, y compris sur les sites connaissant des températures ambiantes extrêmes ou se trouvant à une altitude supérieure à 4 877 m (16 000 pieds).

Pour en savoir plus sur le Tombereau de chantier Cat 797F, contactez un concessionnaire Cat local ou visitez le site www.cat.com 

 

Cat 797F Tier 4 Final Specifications

Moteur

Cat C175-20

Puissance brute (SAE J1995)

2 983 kW (4 000 hp)

Puissance nette (SAE J1349)

2 828 kW (3 793 hp)

Poids brut en ordre de marche cible

623 690 kg (1 375 000 lb)

Charge utile nominale

363 tonnes métriques (400 tonnes)

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2019 Caterpillar. Tous droits réservés.

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Amériques

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

 

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo


Nouveautés sur les produits et services

Découvrez les dernières annonces sur les produits et moteurs de Caterpillar.

Découvrir les dernières actualités