Chargeuse à chaînes 973K Cat® : une polyvalence réputée, des performances et un rendement énergétique accrus

Chargeuse à chaînes 973K Cat® : une polyvalence réputée, des performances et un rendement énergétique accrus

Pour diffusion en Amérique du Nord, Europe, Corée du Sud : octobre 2017
Numéro de communiqué : 551PR17

La nouvelle Chargeuse à chaînes 973K Cat ® offre une polyvalence légendaire, ainsi qu'un gain de 10 % à 25 % en matière de rendement énergétique et de performances.   Cette nouvelle chargeuse à chaînes affiche également une cabine et des caractéristiques de sécurité remises au goût du jour pour faciliter le travail et améliorer le confort du conducteur.

Un niveau accru de rendement et de productivité pour des coûts réduits

Équipée d'un Moteur C9.3 ACERT™ Cat développant une puissance nette de 205 kW (275 HP), la Chargeuse à chaînes 973K offre un meilleur rendement énergétique que le modèle précédent. Le mode Éco limite automatiquement le régime moteur, tout en maintenant la vitesse au sol sélectionnée lorsque la machine porte des charges plus légères. L'action combinée du mode Éco et du moteur plus efficace permet de réduire la consommation de carburant de 10 % à 25 % par rapport au modèle 973D. La Chargeuse à chaînes 973K garantit également une productivité plus élevée grâce au godet type Performance disponible en option, capable de déplacer 10 % de matériau en plus par heure.  

Entièrement intégré à votre 973K, le système télématique Product Link™ de Caterpillar vous donne facilement accès aux informations relatives à l'utilisation et à l'état de la machine dont vous avez besoin quand vous en avez besoin, via l'interface utilisateur VisionLink ® en ligne : emplacement, heures de service, consommation de carburant, temps d'inactivité, codes incident ou d'anomalie, etc.  

Des performances améliorées

Le Moteur C9.3 ACERT assure une grande réactivité de la machine en charge. La gestion plus intelligente du groupe motopropulseur de la 973K offre une plus grande souplesse de réponse de la direction et des équipements, ainsi que des performances de direction améliorées par rapport au précédent modèle.   La puissance de la machine est transmise plus efficacement au sol en fonction des besoins de l'application, ce qui vous offre une plus grande accélération et des temps de cycle plus courts. La machine est dotée d'un circuit hydraulique à détection de charge et de vérins à détection de position, qui augmentent sa précision et sa réactivité.

Bien que les chargeuses à chaînes soient réputées pour leur polyvalence, Caterpillar propose également des configurations spécialement conçues/personnalisées avec des fonctionnalités installées en usine pour des performances élevées dans les applications de traitement des déchets, d'aciérie et de manutention dans les ports et cales de navires. Une machine à voie large est également disponible pour les conditions de terrain où une meilleure portance ou une pression au sol réduite sont nécessaires.

Simplicité d'utilisation

La nouvelle cabine offre un grand confort de conduite : siège à suspension, commandes et accoudoirs réglables, et système de climatisation amélioré.   Le niveau sonore du moteur est plus faible que celui du modèle 973D, ce qui permet au conducteur et aux personnes intervenant sur le chantier de bénéficier d'un environnement plus calme. La sécurité du conducteur est également renforcée grâce à l'ajout de poignées et de marchepieds qui facilitent la montée et la descente à l'avant ou à l'arrière des chaînes.

La 973K est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage IV avec une technologie conçue pour être utilisée de manière transparente : aucune action n'est requise de la part du conducteur et aucun arrêt n'est nécessaire pour la régénération.   Le remplissage en liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) s'effectue en toute simplicité lors du ravitaillement en carburant.   L'utilisation efficace du liquide d'échappement diesel, représentant généralement 2,5 à 3 % de la consommation de carburant, offre un excellent rendement global des liquides.

Le modèle 973K confirme aussi sa réputation en matière de facilité d'entretien, grâce à la cabine inclinable et aux points d'accès fonctionnels qui simplifient l'entretien et les réparations. Le ventilateur à vitesse variable offre un refroidissement efficace ainsi qu'un accès rapide pour faciliter et accélérer le nettoyage.

Pour obtenir les spécifications et informations complètes de la machine, rendez-vous sur www.cat.com ou contactez votre concessionnaire Cat.  

 

Spécifications du modèle 973K

   

Moteur

C9.3 ACERT Cat

Émissions

Tier 4 Final/Stage IV

Puissance nette

205 kW (275 HP)

Poids en ordre de marche

28 985 kg (63 900 lb)

Plage de contenances du godet

3,0-4,9 m3  (4,0-6,4 yd3)

Longueur de chaîne au sol

2 930 mm   (115,3 in)

Profondeur d'excavation

158 mm (6,2 in)

Hauteur de charnière

4 218 mm (166,1 in)

 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur  http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/track-loaders.html.

 

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2017 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo