LES GRAPPINS GSH425/525 CAT® SONT ÉQUIPÉS DE NOUVELLES GRIFFES POUR UN CHARGEMENT FACILE ET UNE LONGÉVITÉ OPTIMALE

Pour diffusion en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et dans la CEI : avril 2016
Numéro du communiqué : 171PR16

Les nouveaux Grappins à griffes GSH425 et GSH525 Cat® sont dotés de vérins horizontaux qui créent un profil unique permettant une meilleure pénétration des matériaux ainsi qu'une manutention plus efficace des matériaux en vrac. Cette conception améliore la résistance, la fiabilité et la durée de vie des nouveaux grappins disponibles avec quatre ou cinq griffes et en version fermée ou semi-ouverte. La fonction de rotation des grappins a également été améliorée.

Remplaçant les grappins de la série GSH20B, les modèles GSH425 et GSH525 sont parfaitement adaptés à une large gamme d'applications : manutention de ferraille broyée, de longues poutres et de carrosseries de voiture ; manutention de roches sur les chantiers de construction et manutention des déchets dans les stations de transfert et de recyclage. Affichant des performances et une efficacité optimales, les nouveaux grappins Cat sont parfaits pour les opérations de manutention des déchets, répondant aux régulations environnementales de plus en plus contraignantes, aux pressions croissantes pour recycler les matériaux et aux restrictions budgétaires.

Longue durée de vie

Les grappins de la série GSH sont fabriqués en acier haute qualité, résistant aux chocs, qui protège les zones sensibles comme les vérins hydrauliques. Des bagues de qualité supérieure dotées de rainures de lubrification et d'axes durcis sont utilisées sur tous les points de pivot pour une longévité renforcée. Les griffes sont dotées d'extrémités en fonte remplaçables en matériau de 445-555 BHN résistant à l'usure.

En outre, les points articulés et les butées robustes garantissent une longue durée de service, tandis que l'acheminement des flexibles hydrauliques dans les griffes réduit l'usure des flexibles. Tous les supports de montage sont dotés d'un axe plein maintenant le support en position verticale pour faciliter l'installation. Les nouveaux Grappins GSH sont également équipés de série d'un œilleton de levage sur la partie inférieure de l'enveloppe permettant d'installer un aimant, par exemple, pour une polyvalence accrue.

Caterpillar assure le suivi de ses outils de travail grâce à une gamme complète de services avant et après-vente qui vont de l'aide au choix de l'outil de travail jusqu'à la formation des conducteurs, la gestion de l'équipement et toute une série de produits financiers et d'assurance.

Pour plus de détails sur les Grappins GSH425/525, adressez-vous à votre concessionnaire Cat ou visitez le site www.cat.com/products

# # #

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. 

©2016 Tous droits réservés

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_M@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact

www.cat.com/requestCatinfo