Caterpillar lance un nouveau Dispositif de localisation Cat® pour les accessoires et les équipements sur les chantiers

Nouveau dispositif de localisation Cat®

Caterpillar lance un nouveau Dispositif de localisation Cat® pour les accessoires et les équipements sur les chantiers

Pour diffusion mondiale : février 2019
Numéro du communiqué : 64PR19

Caterpillar a le plaisir d'annoncer le lancement du dispositif de localisation PL161 qui vient enrichir la Série de matériel Product Link™ Cat®. Le dispositif de localisation PL161 est une solution de suivi des accessoires dotée d'une technologie OEM intégrée de pointe. Ce dispositif permet aux utilisateurs de suivre l'emplacement et l'utilisation des accessoires sur tous les chantiers et de réduire ainsi la perte d'accessoires, les opérations d'entretien et le remplacement des accessoires.

Le dispositif de localisation d'accessoires PL161 peut être utilisé sur les accessoires et les équipements non motorisés et constitue une solution abordable pour suivre le dernier emplacement connu d'un accessoire ou d'un équipement. Il s'intègre facilement aux opérations des utilisateurs et permet une gestion de bout-en-bout du parc de machines et d'accessoires, via un tableau de bord depuis un smartphone ou une tablette.

Le dispositif de localisation d'accessoires PL161 peut être installé par le client et supporte les environnements difficiles. Compact, il est compatible avec un large éventail d'équipements, sans interférer avec leur bon fonctionnement. La portée Bluetooth est de 30 mètres (100 pieds), selon l'environnement et les éventuels obstacles. Il est alimenté par batterie et sa durée de vie estimée est de 2 ans.

Le dispositif de localisation d'accessoires PL161 est conçu pour être utilisé avec l'application Cat et avec les autres dispositifs de scan de la Série PL installés sur la nouvelle génération de pelles hydrauliques. Des kits d'adaptation sont également disponibles pour les machines plus anciennes. En cas d'utilisation de l'application Cat dans la portée du dispositif de localisation PL161, l'emplacement est automatiquement enregistré. Ce système s'appuie sur la connectivité Wi-Fi et cellulaire par l'intermédiaire du smartphone ou de la tablette de l'utilisateur pour transmettre les données aux applications VisionLink® et My.Cat.com. À l'achat, le Dispositif de localisation  PL161 est fourni avec un abonnement à VisionLink pour la durée de vie de l'appareil.

Le dispositif de localisation PL161 est disponible sur une sélection d'accessoires sortis d'usine et il sera installé en usine sur tous les accessoires de pelles hydrauliques dès la mi-2019. L'application Cat est compatible avec la plupart des appareils intelligents dotés de la technologie Bluetooth 4.0 ou supérieure. Elle est également disponible en téléchargement sur l'App Store (iOS) ou Google Play Store (Android).  

 

Specifications

Dimensions cm (in)

Environ 5 x 3,8 x 1,5

(2 " x 1,5 " x 0,6 ")

Poids, grammes (oz)

85 (3.0)

# # #

 

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Jaune Caterpillar » et les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2019 Caterpillar.Tous droits réservés.

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact
www.cat.com/requestCatinfo

Actualités des produits et services

Voir les dernières annonces de produits et de moteurs de Caterpillar.

Voir les dernières actualités