Pour diffusion en Europe, en Amérique du Nord et en Australie : avril 2013
Numéro du communiqué : 194PR13

La nouvelle Pelle hydraulique 308E2 CR SB Cat® compacte à faible rayon offre des performances élevées conjuguées à la polyvalence d'une timonerie avant à flèche orientable. Parfaitement adaptée aux espaces de travail restreints, cette machine est la première de la gamme de minipelles hydrauliques qui est conforme aux normes antipollution EPA Tier 4 Final des États-Unis et Niveau IIIB de l'Union européenne.

Le nouveau circuit hydraulique haute définition à détection de charge et répartition du débit améliore la précision des commandes. Grâce à une utilisation plus efficace de la puissance de la machine tout au long du cycle d'excavation, il permet d'augmenter la productivité et de gagner jusqu'à 10 % en rendement énergétique.

Le modèle 308E2 Cat® est doté d'un poste de conduite spacieux avec un grand espace d'entrée et de sortie et un large espace pour les jambes. Tous les modèles de la série E sont équipés d'un panneau de commande numérique spécialement conçu pour les minipelles hydrauliques Cat, COMPASS (Complete Operation, Maintenance, Performance, and Security System - Système d'utilisation, d'entretien, de performance et de sécurité complet). Le moniteur COMPASS intègre un système antivol qui requiert un mot de passe alphanumérique à cinq caractères pour démarrer la machine et une fonction Mode économie qui peut aider à réduire la consommation de carburant de près de 20 %. Un système de ralenti moteur automatique réduit le régime moteur au ralenti après 4 secondes d'inactivité.

Le panneau de commande COMPASS garantit une grande simplicité d'utilisation et propose une vue détaillée des niveaux et exigences d'entretien. La cabine est équipée de manipulateurs ergonomiques et d'un siège à suspension pneumatique chauffé, disponible en option.

Une large gamme d'outils de travail Cat, tels que godets, marteaux et compacteurs, permet d'optimiser les performances et l'efficacité.

Spécifications de la machine : 308E2

Moteur C3.3B Cat Less
Puissance nette, kW (hp) 48,5 (65) Less
Poids en ordre de marche, kg (lb) 8 400 kg (18 518 lb) Less
Graafdiepte, mm (") 4150 mm (13'7") Less

Image 1

Image 2

# # #

Note aux rédacteurs: Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Infos presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

E-mail général : Cat_Trade_Press@cat.com

Infos lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo