Caterpillar lance de nouveaux compacteurs adaptés, entre autres, aux services de location

Caterpillar lance de nouveaux compacteurs adaptés, entre autres, aux services de location

Pour diffusion mondiale, hors Amérique du Nord : novembre 2017  
Numéro de version : 579PR17

Les clients attendent de Cat ® Paving Products des machines et des services qui contribueront à accroître leur efficacité et leur rentabilité. Ces nouveaux modèles répondent précisément à ce besoin : ils sont faciles à manœuvrer, simples à transporter et rapides à mettre en service.

Les nouveaux compacteurs CB2.5, CB2.7, CB2.9 et CC2.6 s'appuient sur une nomenclature établie en fonction du poids, c'est-à-dire avec un poids standard en ordre de marche en tonnes métriques. Les clients peuvent ainsi choisir plus facilement la machine qui répondra à leurs besoins. Ces nouveaux modèles sont extrêmement polyvalents dans la catégorie des 2,5 mt à 2,9 mt. Parmi leurs applications les plus courantes figurent les routes, les pistes cyclables, les cours, les réfections, les parkings, les allées, les centres-villes et les travaux d'accotement.

Faciles à manoeuvrer

Ces modèles sont équipés de dispositifs qui facilitent leur utilisation, notamment de contacteurs à bascule permettant une activation rapide et facile des fonctions de la machine. L'affichage analogique simple indique le niveau de carburant, la température du moteur et le nombre d'heures de fonctionnement de la machine, afin que l'opérateur puisse s'y référer rapidement. Les bougies de préchauffage uniques permettent un démarrage sans efforts et aisé.  

Simples à transporter

Déplacer un compacteur d'un chantier à un autre n'a jamais été aussi facile. Le point de levage unique en option et la conception durable des articulations facilitent et accélèrent le chargement de la machine sur le véhicule de transport. Le cadre ROPS pliable, en option, procure une faible hauteur de transport et permet à la machine de se déplacer dans et autour de structures basses lors des opérations de compactage.

Une mise en service rapide

La facilité d'exécution des diagnostics et l'accessibilité des points d'entretien sont des éléments clés pour optimiser la production de la machine. Ces nouveaux compacteurs sont équipés de fusibles et de relais qui permettent au personnel d'entretien de dépister rapidement les pannes et leurs origines, sans équipement spécialisé. Des témoins visuels pour la circulation d'air, le séparateur carburant/eau, le circuit de refroidissement, le circuit hydraulique et les circuits de pulvérisation d'eau contribuent à optimiser les contrôles de routine et à maintenir les machines en parfait état de fonctionnement.

Une surveillance étroite

Ces nouveaux modèles ont été conçus afin de pouvoir être facilement intégrés au parc de véhicules de location. La fonction Product Link™ permet une surveillance étroite de la machine et tient les propriétaires informés de son emplacement et de ses besoins d'entretien. Le panneau de commande simple et la plate-forme spacieuse procurent un confort adapté à un grand nombre d'opérateurs. Les composants durables et le moteur à fort rendement énergétique maximisent le temps productif de la machine tout en réduisant les coûts d'exploitation de la machine tout au long de sa durée de vie.

Puissance et efficacité

Ces nouveaux compacteurs sont équipés d'un moteur C1.5 qui répond aux normes sur les émissions équivalant à la norme américaine EPA Tier 4 Interim, à la norme de l'Union européenne Stage IIIA et à la norme chinoise Stage III (note : les normes sur les émissions de l'Union européenne Stage IIIB ne s'appliquent pas à cette catégorie de puissance nominale). Avec une puissance de 22,3 kW (30,3 HP), ce moteur assure des performances élevées mêmes dans les conditions les plus difficiles.

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2017 Caterpillar Tous droits réservés

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo

warning

Les utilisateurs d'Internet Explorer peuvent rencontrer des problèmes avec certaines fonctionnalités de notre site.
Veuillez essayer une version actuelle d’un autre navigateur (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) pour profiter pleinement de Cat.com.