La nouvelle Niveleuse 24 Cat® améliore les performances, réduit les coûts et favorise la sécurité

La nouvelle Niveleuse 24 Cat® améliore les performances, réduit les coûts et favorise la sécurité

Pour diffusion mondiale (hors Japon) : mars 2018  
Numéro de version : 109PR18

Digne héritière des niveleuses de la série M, la nouvelle Niveleuse 24 Cat ® offre de hautes performances pour la construction et l'entretien des routes minières, afin d'améliorer l'efficacité des tombereaux pour applications minières. La Niveleuse 24 est équipée d'un bouclier de 7,3 m (24 ft) de large. Elle est adaptée aux applications dans des mines moyennes à larges, utilisant des tombereaux d'une charge utile supérieure à 180 t (200 US t). Une conception modulaire innovante permet de déposer et monter les composants plus facilement et plus rapidement (jusqu'à 70 % plus rapidement dans certains cas) qu’avec un modèle 24M. Le système Cat GRADE avec fonction de pente transversale installé de série améliore la productivité du conducteur et la qualité des routes, ce qui réduit l'usure des pneus du tombereau, la résistance au roulement et le risque de défaillance prématurée des pneus.

La nouvelle niveleuse offre une répartition optimale du poids et un couple à bas régime de 15 % supérieur à celui de la 24M Cat. Ces fonctionnalités améliorent la traction et aident à maintenir une vitesse au sol constante, en particulier lors du transport d'une grande charge sur le bouclier, du travail en pente ou d'un braquage avec des charges. L’augmentation de 11 % du poids de la machine exerce une pression verticale sur la lame et une force de traction supplémentaires pour augmenter les performances de coupe. La puissance au sol constante contrôle les niveaux de puissance du moteur pour compenser les pertes du ventilateur de refroidissement, ce qui permet à la niveleuse de fournir des performances optimales en permanence.

Meilleure facilité d'entretien et coûts d'exploitation réduits

Le Moteur C27 Cat doté de la technologie ACERT™ offre des performances fiables et une durée de vie cible après rénovation accrue de 33 % par rapport au Moteur C18. La nouvelle transmission à trains planétaires de 533 mm (21 in) à 6 rapports, la couronne conique améliorée de l'essieu arrière et le réducteur prolongent la durée de vie du groupe motopropulseur de jusqu'à 33 %, réduisant considérablement les coûts d'entretien.

Le modèle 24 Cat affiche une conception modulaire qui réduit les immobilisations liées à la dépose et à la pose des composants principaux. La transmission peut maintenant être déposée jusqu'à 70 % plus rapidement que sur la 24M. Les intervalles d'entretien pour la transmission, le filtre hydraulique et le filtre à air du moteur, ainsi que la durée de vie des liquides de transmission et d'essieu arrière, ont été doublés, ce qui réduit considérablement le temps et les coûts d'entretien. De nouveaux acheminements des flexibles d'essieu avant et des protections protègent les composants de la direction contre les risques externes et améliorent la durabilité et la fiabilité de l'essieu avant. Une protection de transmission standard protège la boîte de transfert. La détection de glissement de rapport protège la transmission en verrouillant le rapport lorsqu'un glissement est détecté.

Un centre d'entretien des liquides standard permet le remplissage et l'extraction de liquides depuis un emplacement unique, pratique et au niveau du sol afin de simplifier l'entretien tout en réduisant les immobilisations et les coûts.   Tous les filtres de la machine sont empilés dans un emplacement centralisé pour faciliter l'accès.

Améliorations en matière de sécurité

Le modèle 24 Cat possède 15 points de fixation situés de manière stratégique pour protéger les techniciens d'entretien lorsqu'ils effectuent certaines opérations d'entretien. En plus de plates-formes de taille réduite, de passerelles, de poignées et de marches antidérapantes, un kit de travail en hauteur est disponible et propose des mains courantes stables et sûres, ainsi que des poignées pour encore plus de sécurité lors de travaux autour du moteur.

La machine est conçue pour accueillir un extincteur d’incendie, et est compatible avec la plupart d’entre eux. De plus, un extincteur d’incendie peut être monté en usine en option.

La caméra de vision arrière standard améliore la visibilité vers l'arrière de la machine, alors que des caméras orientées vers l'avant améliorent la visibilité vers l'avant et sur le côté de la machine. À l'intérieur de la cabine, un nouvel indicateur de ceinture de sécurité standard génère des alertes visuelles et sonores lorsque la ceinture est détachée, et le système signale l'événement au bureau.

Un ensemble de deux feux à LED 4x4 à l'intérieur du compartiment moteur améliore la visibilité pour les techniciens lors de l'entretien de la machine.

Performance et confort

Le Moteur C27 ACERT CAT installé sur la nouvelle Niveleuse 24 offre une plage de puissance nette entre 399 et 518 kW (535-694 HP) et fournit un couple à bas régime de 15 % supérieur à celui de la 24M. Deux configurations sont disponibles pour répondre à la plupart des normes internationales sur les émissions : norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV/ pour les normes sur les émissions les plus strictes, et Tier 2/Stage II pour les pays moins réglementés. Les deux configurations affichent des performances à pleine puissance jusqu'à des altitudes de 3 048 m (10 000 ft) et 4 572 m (15 000 ft), respectivement.

La transmission Powershift automatique utilise la stratégie de commande électronique avancée (APECS, Advanced Electronic Control Strategy) Cat pour un passage des rapports en douceur, une durée de service des composants prolongée et une amélioration du confort du conducteur. Deux manipulateurs électrohydrauliques réduisent le mouvement des mains et des poignets de jusqu'à 78 %, par rapport aux commandes à levier classiques, améliorant davantage le confort et l'efficacité du conducteur. Les nouveaux écran tactile et clavier remplacent la plupart des contacteurs à trois positions présents sur la 24M, offrant une interface conducteur améliorée pour un contrôle plus efficace.

Technologie

La nouvelle Niveleuse 24 Cat comprend les dernières technologies pour protéger la machine contre d'éventuels problèmes d'utilisation ou d'entretien, notamment le sous-régime/surrégime du moteur, la détection de glissement de la transmission, l'eStop d'articulation, le verrouillage des outils et le contrôle des liquides.  Avant de démarrer, la machine effectue un diagnostic des niveaux de liquide de refroidissement, d'huile moteur et hydraulique et indique si elle peut être démarrée. Pendant le fonctionnement, la machine contrôle automatiquement et informe le conducteur que les niveaux de liquides sont très faibles.

La 24 Cat est pré-équipée pour le système MineStar™, et équipée de série des fonctions Cat VIMS™ et Product Link™ Elite, qui offrent un rapport avancé du fonctionnement de la machine par le biais de VisionLink ®.

Pour plus d'informations, consultez : Nouvelle Niveleuse 24 Cat.

 

Spécifications du produit Niveleuse 24

Moteur

C27 ACERT Cat

Puissance nette (ISO 9249)

399-518 kW (535-694 HP)

Poids en ordre de marche

73 344 kg (161 695 lb)*

Largeur du bouclier

7,3 m (24 ft)

Transmission

Powershift électronique, automatique

Vitesses

6 (marche avant) / 3 (marche arrière)

Vitesse maxi

41,9 km/h (26 mph), marche avant

41,2 km/h (25,6 mph), marche arrière

*Avec équipement standard

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2018 Caterpillar Tous droits réservés

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo