Pour publication dans les pays à réglementation moins stricte sauf ANZ, Chine, Corée et Turquie : février 2013
Numéro du communiqué : 126PR13
Le nouveau modèle de Pelle hydraulique 318D L série 2 est équipé d'un moteur économique conforme aux normes Tier 2/Niveau II, d'un circuit hydraulique puissant et ultra-performant et d'un accès au niveau du sol pour l'entretien. Il offre également un niveau de confort exceptionnel. Les structures principales extrêmement robustes de la machine lui confèrent une longue durée de vie et en rendent l'entretien aisé. La machine garantit en outre une productivité optimale pour une faible consommation de carburant. Délivrant une puissance nominale nette de 82 kW (110 HP) pour un poids en ordre de marche de 17 300 kg (38 140 lb), le nouveau modèle propose une flèche et deux bras pour s'adapter au mieux à son application. La cabine est conçue pour offrir un niveau de confort et une visibilité élevés ainsi qu'une grande simplicité d'utilisation.
Le Moteur 3054CA est doté d'un régulateur mécanique fiable et d'un circuit d'injection de carburant basse pression qui ensemble permettent d'assurer un fonctionnement sans incidents, une facilité d'entretien et un rendement énergétique élevé. Le modèle 318D L série 2 consomme environ 3 % de carburant de moins que son prédécesseur. La filtration double, avec séparateur d'eau dans le filtre primaire, optimise la fiabilité du circuit de carburant. Le mode économie du moteur offre quant à lui un parfait équilibre entre performances et rendement énergétique. Il permet ainsi de réaliser des économies de carburant, tout en garantissant des forces d'arrachage et des capacités de levage élevées.
La nouvelle conception compacte du circuit hydraulique contribue à une utilisation plus efficace de l'énergie grâce à des flexibles et des tubes plus courts qui réduisent la friction et les chutes de pression. Le circuit hydraulique conçu par Caterpillar fait intervenir deux pompes quelles que soient les conditions de fonctionnement, ce qui permet d'augmenter la productivité et les vitesses des équipements. Le nouveau système automatique de priorité de l'orientation de la flèche sélectionne le mode de fonctionnement le plus efficace en se basant sur le mouvement du manipulateur. Le conducteur n'a donc plus besoin de sélectionner lui-même les modes de travail ou de puissance.
Caterpillar utilise des techniques d'ingénierie avancées pour développer les composants structurels extrêmement durables de la Pelle hydraulique 318D L série 2. Plus de 70 % des soudures structurelles sont effectuées par des robots et ont une profondeur de pénétration supérieure à celle des soudures manuelles, pour une résistance et une durabilité accrues. Les châssis porteurs de construction robuste et la chaîne lubrifiée par graisse assurent la longévité du train de roulement.
Une flèche normale est disponible pour la Pelle hydraulique 318D L série 2 afin d'améliorer la productivité globale dans les applications spécifiques. Deux bras normaux équipés de renforts supplémentaires assurent en outre la fiabilité des performances. Pour une polyvalence accrue, la 318D L série 2 peut utiliser deux attaches au choix : la CW pour les applications intensives et l'attache à accouplement par axes Center-Lock™. Les kits hydrauliques disponibles pour une installation sur le terrain permettent d'adapter plus facilement les outils de travail à la machine.
Le poste de conduite de la nouvelle machine est spacieux, silencieux et confortable. Il est équipé d'un système de climatisation, d'un siège à suspension, de manipulateurs demandant peu d'efforts et d'un grand écran LCD avec affichage en 27 langues. La cabine est fixée au moyen de silentblocs en caoutchouc visqueux permettant de réduire les vibrations et le bruit. Les grands panneaux vitrés offrent en outre une excellente visibilité panoramique.
La Pelle hydraulique 318D L série 2 est équipée d'orifices S∙O∙SSM (Scheduled Oil Sampling, prélèvement périodique d'échantillons d'huile) et d'orifices de contrôle hydraulique. L'appareil électronique ET Cat peut être branché facilement derrière la cabine. La plupart des points d'entretien sont accessibles au niveau du sol et la porte de service droite permet d'entretenir les filtres de la machine en toute simplicité. Les intervalles de remplacement des filtres hydrauliques sont portés à 2 000 heures, et la conception à double élément du filtre à air garantit une efficacité maximale du nettoyage.
Puissance nominale nette (SAE) | 82 kW (110 HP) | More |
Poids en ordre de marche, max. | 17 300 kg (38 140 lb) | More |
Profondeur d'excavation, bras long | 6 390 mm (21 ft) | More |
Profondeur d'excavation, bras court | 6 090 mm (20 ft) | More |
Capacité du godet, à claveter | 0,80-1,09 m³ (1,04-1,43 yd³) | More |
Hauteur de transport, max. | 3 070 mm (10,1 ft) | More |
# # #
Note aux rédacteurs: Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.
Infos presse
Représentants Cat auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com
E-mail général : Cat_Trade_Press@cat.com
Infos lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo