Le nouveau niveleur Cat® D10T2 offre un rendement énergétique supérieur et une fiabilité, une durabilité, une facilité d'entretien et une sécurité améliorées.

Pour communication partout dans le monde : février 2014
Numéro de communication : 549PR14

Le nouveau niveleur Cat® D10T2 est construit à partir du modèle éprouvé D10T avec des améliorations apportées au groupe motopropulseur, aux commandes automatisées et aux structures. Il en résulte une amélioration de la productivité, du rendement énergétique, de la fiabilité de fonctionnement, de la durabilité des structures et de la facilité d'accès offerte aux techniciens d'entretien et aux opérateurs.      

Le modèle D10T2 utilise la technologie de circuits hydrauliques à détection de charge la plus récente, en la combinant aux commandes avancées du moteur Cat pour maximiser la quantité de matériau déplacé pour chaque goutte de carburant brûlé. La filtration améliorée protège le circuit de carburant, le circuit hydraulique et le circuit d'huile du groupe motopropulseur pour garantir une fiabilité élevée et réduire les temps d'immobilisation de la machine. Les grandes structures raffinées telles que les châssis porteurs redessinés offrent une plus longue durée de service avant reconstruction. Les fonctionnalités améliorées relatives à l'accès et à la descente du tracteur augmentent la sécurité et la productivité des techniciens et des opérateurs et les systèmes et plates-formes d'accès à commande électrique en option activent la configuration du modèle D10T2 pour le site.

Caterpillar propose le modèle D10T2 avec deux modèles du moteur Cat C27 doté de la technologie ACERT™. Une version respecte les normes antipollution américaines Tier 4 Final de l'EPA et l'autre est capable d'atteindre des niveaux d'émissions équivalant aux normes Tier 2 de l'EPA aux États-Unis. Les deux configurations de moteur produisent une puissance nette de 600 hp dans les rapports de marche avant et 722 hp dans les rapports de marche arrière (447/538 kW). Le module de commande de moteur règle automatiquement la puissance de sortie en fonction du sens de déplacement. Avec le nouveau système, le modèle D10T2 offre une augmentation de puissance d'environ 20 % en marche arrière par rapport à son prédécesseur. Il en résulte des cycles de travail plus courts et une plus grande productivité dans certaines applications.

Le modèle D10T2 perpétue l'héritage du modèle D10 en tant que machine très productive dans un large éventail d'applications, notamment l'exploitation minière, la construction lourde et la manutention de produits en vrac.

Machine intelligente
Le modèle D10T2 utilise les circuits hydrauliques à détection de charge éprouvés sur le chantier pour accroître le rendement énergétique et les performances de la machine. Le système règle automatiquement et de façon constante la puissance hydraulique de l'outil et fournit les niveaux appropriés de débit et de pression pour vous permettre d'accomplir vos tâches le plus efficacement possible. Il en résulte une puissance disponible plus élevée pour permettre aux chaînes de déplacer la machine.

Le changement de vitesse automatique amélioré (EAS) est une nouvelle fonctionnalité standard du modèle D10T2. La fonction EAS améliore le rendement énergétique et la productivité en sélectionnant automatiquement la combinaison optimale de rapport et de régime moteur en fonction de la charge du groupe motopropulseur et de la vitesse de déplacement voulue. Cette fonctionnalité fonctionne de manière comparable à une transmission automatique. La fonctionnalité EAS, combinée à l'augmentation de la puissance en marche arrière, améliore la productivité lorsque vous reculez sur une pente.

Plusieurs nouveaux systèmes électroniques sont offerts en option pour aider l'opérateur du modèle D10T2. Ces fonctions automatiques allègent les tâches de l'opérateur et améliorent la productivité. Le système Autocarry offert en option, éprouvé sur le modèle D10T, fournit la commande automatique de la lame pendant le segment de transport du cycle de remblaiement, en mesurant la vitesse de déplacement et le patinage des chaînes à l'aide d'un récepteur robuste de système de positionnement par satellites (GNSS). Le système Autocarry modifie automatiquement la position de la lame pour maintenir le patinage des chaînes au niveau optimal pour une meilleure performance. Le modèle D10T2 offre désormais une nouvelle fonctionnalité, Adaptive Load Select, qui améliore le système Autocarry en réglant automatiquement la charge de la lame en fonction des conditions d'utilisation, telles que les terrains accidentés et l'usure de la chaîne. De la même façon, la nouvelle fonction de commande automatique de la défonceuse régule la vitesse à l'aide du système GNSS et règle automatiquement le régime moteur et la profondeur de la défonceuse pour réduire le patinage des chaînes.

Le système MineStar de Cat offre une commande encore plus évoluée de la lame. Le système Terrain for Grading permet d'envoyer en temps réel un plan électronique du site à la machine à partir du bureau, indiquant à l'opérateur les endroits à couper et les endroits à remplir. Le système Terrain for Grading avec commande de lame est à présent offert. Le nouveau système de commande de lame guide automatiquement la lame vers les profils de conception voulus et est intégré au système Autocarry pour détecter et contrôler automatiquement la charge de la lame afin d'obtenir des performances améliorées et un chargement efficace de la lame dans les applications de remblaiement à haut rendement.

Pour de plus amples renseignements sur le modèle D10T2, communiquez avec le concessionnaire Cat local ou allez à : mining.cat.com.

Spécifications du niveleur D10T2

Moteur

C27 ACERT Cat

Puissance nette du moteur, AV/AR

600/722 hp (447/538 kW)

Poids en ordre de marche

70 171 kg (154 700 lb)

Transmission

à embrayage assisté et à trains planétaires 3F/3R

Longueur de la chaîne au sol

3 885 mm (153 po)

Voie des chaînes

2 550 mm (100 po)

Capacité de la lame

   Semi-universelle

   Universelle

 

18,5 m3 (24,2 vg3)

22,0 m3 (28,7 vg3)

 

Image 1

Image 2

Image 3

 

###

Note aux rédacteurs :  Caterpillar présente des produits et services dans chacun de ses territoires à différents moments. Bien que tous les efforts soient faits pour s'assurer que les informations relatives aux produits ne soient publiées qu'après que Caterpillar a reçu confirmation de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales de marketing que les produits et services sont disponibles dans la région pertinente, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité et les spécifications des produits auprès de leur concessionnaire local.

Renseignements aux journaux

Représentants de la presse professionnelle Cat

Amérique
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Courriel général :
Cat_Trade_Press@cat.com

Demandes des lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo

Alt Alt