Le nouveau Tracteur D8T Cat® offre davantage de productivité, un meilleur rendement énergétique et une plus grande facilité d'opération pour un retour sur investissement plus rapide

Pour diffusion en Europe, Australie/Nouvelle-Zélande : Juin 2018
Numéro du communiqué : 324PR18

Le dernier Tracteur D8T Cat ® est conçu pour déplacer plus de matériaux en moins de temps et à un coût par tonne inférieur, pour un retour sur investissement plus rapide au niveau de votre équipement. Le bulldozer dispose d'une toute nouvelle transmission entièrement automatique, offrant jusqu'à 18 % de productivité supplémentaire sans consommer davantage de carburant, ainsi qu'une simplicité d'utilisation sans précédent. Une capacité de lame optimisée, une puissance et des performances de direction accrues, et une gamme complète d'options technologiques permettent aux clients d'obtenir une meilleure productivité et un retour sur investissement plus rapide.

Déplacez plus de matériaux, utilisez moins de carburant

Le nouveau D8T déplace jusqu'à 18 % de matériaux supplémentaires par heure par rapport au modèle précédent, tout en utilisant environ la même quantité de carburant, ce qui représente un gain de rendement énergétique considérable. Dans des applications moins intensives, les clients peuvent constater jusqu'à 11 % d'économies de carburant par rapport au même travail effectué avec le modèle précédent.

Une grande partie du gain de productivité vient d'une nouvelle transmission à quatre rapports entièrement automatique conçue par Caterpillar. Le groupe motopropulseur optimise en permanence le tracteur pour une puissance maximale et le meilleur rendement en fonction de la charge. Le conducteur n'a pas besoin de passer à un rapport supérieur ou de rétrograder, de sorte que des conducteurs ayant divers niveaux d'expérience peuvent tirer le meilleur parti du tracteur sans avoir à gérer les changements de rapport. L'ajout d'un rapport et l'enclenchement sans à-coups de l'embrayage de verrouillage garantissent un changement de rapport en douceur.

La capacité de lame semi-universelle (SU) a été augmentée de 19 %. À 10,3 m3, la plus grande lame SU dans la classe de taille termine les tâches en moins de passages. Des lames de coupe type Performance brevetées en option augmentent la charge utile des lames jusqu'à 25 % par rapport aux lames de coupe standard, notamment dans les sols durs/gelés ou les matériaux fortement compactés.

Propulsé par un Moteur C15 ACERT™ Cat, le nouveau D8T offre une excellente puissance nette de 264 kW/359 DIN. La puissance de traction est augmentée jusqu'à 13 %. Une augmentation de 10 % du couple de direction, une transmission entièrement automatique associées à une direction différentielle fournissent une performance de direction sous charge inégalée.  

Des choix technologiques pour votre activité

Caterpillar propose un choix de technologie GRADE Cat Connect pour offrir une plus grande précision et une meilleure efficacité de travail. Ces technologies peuvent aller des simples indicateurs de niveau à un GPS entièrement intégré en usine, pris en charge par Caterpillar et les concessionnaires Cat.

  • Cat Slope Indicate, monté de série, affiche la pente transversale et l'orientation avant/arrière de la machine sur le moniteur principal, pour des références simples et rapides.
  • Cat GRADE avec Slope Assist™ est une option sur les modèles D8T à cavage simple, qui fournit une aide de base pour le positionnement de la lame, sans composant supplémentaire ou signal GPS.  
  • Cat GRADE avec 3D est un système de commande de nivellement intégré en usine, disponible en option, qui offre un guidage en trois dimensions à la fois pour le refoulement et le nivellement de finition. Le système dispose d'antennes montées sur le toit afin d'éliminer les mâts et les câbles montés sur la lame.
  • L'option de prééquipement (ARO, Attachment Ready Option) intégrée en usine permet de connaître les emplacements de montage, les supports et le matériel optimaux pour simplifier l'installation d'un système de commande du nivellement de rechange.
  • AutoCarry™ automatise le levage de la lame pour maintenir la charge de lame désirée, améliorer la constance de la charge et réduire le patinage des chaînes. Fonctionnement fluide avec GRADE avec 3D.

La technologie télématique Cat LINK permet de simplifier la gestion des chantiers, en collectant les données générées par l'équipement, les matériaux et les personnes et en les fournissant dans des formats personnalisables.

  • Product Link™ collecte les données automatiquement et avec précision à partir  d'équipements, quel que soit le type ou la marque. Des informations telles que l'emplacement, les heures, le rendement énergétique, la productivité, le temps de ralenti, les alertes d'entretien, les codes de diagnostic et la santé de la machine peuvent être consultées en ligne via des applications Web et mobiles.
  • Accédez aux informations n'importe quand, n'importe où avec VisionLink ® et  utilisez-les  pour prendre des décisions éclairées qui augmentent la productivité, réduisent les coûts, simplifient l'entretien et améliorent la sûreté et la sécurité sur les chantiers. Avec différentes options d'abonnement, un concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour  connecter votre flotte et gérer votre activité, sans avoir à payer pour des options supplémentaires que vous ne voulez pas. Les abonnements sont disponibles avec des rapports cellulaires ou  par satellite, ou les deux.

Économiser du temps et de l'argent au niveau de l'entretien

Comme tous les tracteurs Cat, le D8T est conçu pour un entretien de routine facile, grâce à des fonctionnalités telles que les points d'entretien regroupés et la centrale d'entretien au niveau du sol. De nouveaux filtres à carburant à cartouche, un intervalle d'entretien plus long pour l'huile moteur et un ventilateur à sens de marche inversé automatique programmable de série contribuent à réduire le temps d'entretien. Un nouveau train de roulement extra-robuste pour une durée de vie étendue en option (Cat HDXL avec DuraLink™) offre jusqu'à 25 % de durée de vie en plus dans un environnement abrasif pour aider à réduire le temps d'entretien et le coût global. Des structures plus robustes allongent la durée de vie pour manipuler des poids plus importants et améliorent la productivité.

Le D8T est disponible en configuration standard et à faible pression au sol (LGP, Low Ground Pressure), ainsi qu'en versions spécialement conçues pour le traitement des déchets et la mise en tas. Divers types/largeurs de lames et patins de chaîne permettent d'optimiser chaque machine pour des performances dans des applications spécifiques.

Pour plus de détails sur le tracteur D8T, adressez-vous à votre concessionnaire Cat ou visitez le site www.cat.com.  

 

D8T Product Specifications

Engine model

Cat C15 ACERT

Emissions

U.S. EPA Tier 4 Final/

EU Stage IV

Net Power  – 1,900 rpm

ISO 9249/SAE J1349

264 kW

359 DIN hp

Engine Power  – 1,600 rpm ISO 14396

294 kW

400 DIN hp

Operating weight

Standard (single-shank ripper)

LGP (drawbar)

39 750 kg (87,600 lb)

37 750 kg (83,200 lb)

Blade capacity

Semi-Universal

Universal

 

 

10.3 m3 (13.4 yd3)

11.8 m3 (15.4 yd3)

 

# # #

 

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2018 Caterpillar Tous droits réservés

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contact

www.cat.com/requestCatinfo