La nouvelle perforatrice sur rails MD5150C de Cat® est la digne héritière du modèle MD5150 avec encore plus de composants Cat et la possibilité de choisir entre trois perforateurs de roches différents

La nouvelle perforatrice sur rails MD5150C de Cat® est la digne héritière du modèle MD5150 avec encore plus de composants Cat et la possibilité de choisir entre trois perforateurs de roches différents

Pour communication partout dans le monde : mars 2014
Numéro de communication : 55PR14

Caterpillar présente la nouvelle perforatrice sur rails MD5150C, la première de la gamme de perforatrices série C dotée de composants Cat® à la fiabilité éprouvée et disponible chez les concessionnaires Cat qui se chargent également du service d'entretien des foreuses. Elle offre une puissance et un débit d’air optimum pour un forage rapide et efficace de trous allant de 101,6 mm à 152 mm (4 à 6 po) de diamètre. La perforatrice MD5150C dispose de trois perforateurs de roches différents, d'un sélecteur de tiges rotatif breveté, d'une cabine ergonomique et de nombreuses autres fonctions qui améliorent la productivité et réduisent les coûts d’exploitation.

Comparativement au modèle MD5125, que la perforatrice MD5150C va remplacer, le nouveau modèle offre une puissance accrue de 18 %, un compresseur capable de fournir 33 % de volume d'air et 40 % de pression d'air en plus, avec une vitesse de déplacement 19 % plus rapide et une garde au sol 40 % supérieure.

Réduction des coûts d’exploitation grâce à un perforateur fiable
Grande fiabilité, durée de vie prolongée et faibles coûts d'exploitation sont les caractéristiques du perforateur de roches du modèle MD5150C. Contenant moitié moins de pièces mobiles que les perforateurs fabriqués par la concurrence, sa conception est à la fois simple et sûre et offre des performances fiables ainsi qu’une durabilité exceptionnelle. Caterpillar est le seul fabricant à offrir des perforateurs de roches conçus pour être réparés sur site afin de réduire les délais d'immobilisation et de mieux contrôler les coûts. Les services d'entretien et de réparation ne requièrent pas de salle spécifique et vous n'aurez plus à subir les coûts de transport de la foreuse jusqu'au fabricant d'équipement d'origine ni à conserver un perforateur de rechange pour compenser les temps d'entretien.

Le système de lubrification automatisé permet au perforateur de fonctionner de manière productive, sans avoir à arrêter la machine pour le graisser manuellement toutes les deux heures. De plus, trois perforateurs de roches différents permettent d'adapter le choix en fonction du travail à réaliser afin d'optimiser le taux de production. Le modèle MD5150C est équipé en série du perforateur HPR5128 avec un fleuret de 51 mm, et peut également être utilisé avec le HPR6832 qui utilise une tige de 68 mm ou le HPR6030 conçu pour un fleuret de 60 mm.

Système innovant de changeur de tiges rotatif pour réduire le temps de réglage
La perforatrice MD5150C réduit considérablement le temps de réglage, grâce à son changeur de tiges rotatif révolutionnaire.

Le changeur de tiges et l'unité d'alimentation ont fait l'objet de sept demandes de brevets. Le système conserve six tiges et permet plusieurs longueurs et diamètres de fleuret. Des grippeurs puissants à double tige et une conception unique de vanne permettent le mouvement simultané de la tige et de la vanne, réduisant ainsi le temps de cycle. Le changeur de tiges est soutenu par un mécanisme d’avancée robuste et une flèche de 2,7 m (9 pi) à usage intensif qui se déploie jusqu'à 3,3 m (11 pi) pour un quadrillage plus large et moins de réglages nécessaires. Grâce au poids plus léger du changeur de tiges rotatif et à sa capacité à contenir davantage de tiges que les modèles linéaires, le déploiement de la tige peut être plus important et permet de forer plus profond tout en conservant une grande stabilité. Le forage est possible avec une précision de 610 mm (24 po) de la paroi haute, soit une précision 50 % plus importante qu’avec un changeur de tiges linéaire.

Réduction du temps de cycle grâce à une puissance et un débit d’air optimum
La perforatrice MD5150C offre une puissance et un débit d’air exceptionnels pour un forage plus rapide et plus efficace dans la roche dure. Le cœur du groupe d'alimentation est le moteur C11 Cat d’une puissance de 287 kW (385 hp) à 1 800 tr/min. Conçu pour offrir de hautes performances et un excellent rendement énergétique, le moteur répond aux normes antipollution américaines Tier 3 de l’EPA et de Niveau IIIA de l’Union européenne. Ce moteur puissant fonctionne comme un système à compresseur d’air haute capacité afin d’optimiser le débit d’air. Un système de refroidissement de grandes dimensions et hautement efficace améliore également les performances et la durée de vie.

Sécurité et productivité grâce à la nouvelle cabine
La cabine de la perforatrice MD5150C est conçue pour améliorer la sécurité et la productivité. Elle est certifiée ROPS/FOPS et comprend de nombreuses commandes d’arrêt accessibles depuis la cabine ou au sol. Les grandes vitres, les structures avant profilées et le toit plein-ciel améliorent la visibilité, tout comme les rétroviseurs intelligemment positionnés et les caméras haute résolution. De plus, la fenêtre avant peut servir d'issue de secours.

Afin d’améliorer le confort et la productivité de l'opérateur, la cabine possède un système de climatisation automatique, une excellente ventilation, un siège entièrement réglable, des commandes et contacteurs ergonomiques, ainsi qu'une bonne insonorisation (niveaux acoustiques d'environ 80 décibels).

Toujours en vue d'améliorer la productivité de l'opérateur, la machine est équipée d’un système de contrôle de forage intelligent qui surveille les changements au niveau de la formation rocheuse et ajuste automatiquement la pression d’impact et la poussée d’avancement en fonction de la dureté de la roche. Les fonctions anti-blocage, anti-inclinaison et anti-bouchon du système permettent de préserver l’efficacité de la perforatrice sur rails et d’allonger la durée de vie du train de tiges de forage.

Temps de service optimisé et entretien rapide
Les techniciens d’entretien apprécieront la disposition simplifiée des composants sur ce modèle ainsi que l’accès d’entretien pratique. Une station d’entretien de plain-pied permet d’accéder facilement aux principaux points d’entretien du moteur, du compresseur, du climatiseur et des soupapes hydrauliques, entre autres. Une caméra fixée sur la flèche offre une visibilité constante de l'avant du perforateur depuis l’intérieur de la station d’entretien.

Outre sa conception pratique pour l’entretien, la nouvelle perforatrice sur rails est dotée de technologies Caterpillar exclusives qui optimisent le temps de service. L'appareil électronique ET CAT permet d’accélérer le processus de dépannage, en améliorant la précision des réparations et en limitant les temps d'immobilisation. Le système Product Link de Cat permet une surveillance à distance de l'emplacement de la machine, du compteur d’entretien, de la consommation de carburant ainsi que d'autres facteurs essentiels. Elle offre ainsi aux gestionnaires les informations dont ils ont besoin pour optimiser l'utilisation et réduire les coûts d'exploitation.

Les concessionnaires Cat recommandent la nouvelle MD5150C avec les meilleures prestations de sa catégorie pour la disponibilité des pièces détachées, la qualité des réparations et les compétences en gestion des équipements, qui permettent aux mineurs et aux entrepreneurs d’atteindre des objectifs de production très serrés à un coût par tonne moindre.

Pour en savoir plus sur la façon dont la nouvelle perforatrice sur rails MD5150C de Cat peut améliorer la productivité et réduire les coûts d’exploitation, nous invitons nos clients à communiquer avec leur concessionnaire Cat local ou à visiter le site Web : mining.cat.com.

Spécifications de base de la perforatrice sur rails MD5150C Cat

Diamètre de forage 101,6 mm à 152 mm (4 po à 6 po) Less
Profondeur de forage 31 m (102,5 pi) Less
Compresseur 15,1 m3/min (534 pi3/min) Less
Perforateur : HPR5128 28 kW (38 hp) Less
Modèle et puissance du moteur :
C11 Cat avec technologie ACERT à 1 800 tr/min

287 kW (385 hp)
Less

 

http://conexpo.cat.com/

Image 1

Image 2

# # #

Note aux rédacteurs : Caterpillar présente des produits et services dans chacun de ses territoires à différents moments. Bien que tous les efforts soient faits pour s'assurer que les informations relatives au produit ne soient publiées qu'après que Caterpillar a reçu confirmation de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales de marketing que les produits et services sont disponibles dans la région pertinente, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité et les spécifications des produits auprès de leur concessionnaire local.

Renseignements aux journaux

Représentants de la presse professionnelle Cat

Amérique
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Courriel général : Cat_Trade_Press@cat.com

Demandes des lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo