Les pelles Cat® Nouvelle Génération offrent plus de choix pour une efficacité accrue et des coûts d'exploitation réduits dans une classe de taille de 36 tonnes

Les pelles Cat® Nouvelle Génération offrent plus de choix pour une efficacité accrue et des coûts d'exploitation réduits dans une classe de taille de 36 tonnes

Pour diffusion en Europe, au Japon, en Corée du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande : juin 2018 
Numéro de Communiqué: 260PR18

La Nouvelle Génération de pelles de 36 tonnes de Caterpillar - les 336 et 336 GC - augmente l'efficacité de fonctionnement, réduit les coûts de carburant et d'entretien et améliore le confort du conducteur par rapport aux modèles précédents. Les nouvelles pelles offrent des combinaisons uniques de caractéristiques conçues pour correspondre aux objectifs de productivité et de coûts des entrepreneurs.

Offrant des performances de haute production, la nouvelle Cat® 336 est dotée de la technologie Cat Connect intégrée standard et de la plus grande puissance et capacité d'extraction des deux modèles. Le résultat est une productivité maximale au coût le plus bas.

La nouvelle Cat 336 GC combine le bon équilibre des caractéristiques de productivité avec une réduction de la consommation de carburant et des coûts d'entretien. Le résultat est une fiabilité élevée et des performances à faible coût par heure.

La technologie augmente l'efficacité jusqu'à 45%           

La nouvelle Cat 336 dispose du plus haut niveau de technologie standard de l'industrie pour améliorer la productivité. La technologie Cat Connect intégrée augmente l'efficacité de fonctionnement jusqu'à 45% par rapport aux opérations de nivellement traditionnelles.

La catégorie standard de Cat avec système 2D fournit des indications sur la profondeur, la pente et la distance horizontale à niveler à travers le moniteur à écran tactile standard, ce qui rend les opérations des conducteurs plus précises. Le système est une simple solution modulaire évolutive vers Cat GRADE avec module 2D avancé ou Cat GRADE avec module 3D.

Standard Grade Assist automatise les mouvements de la flèche, du bras et du godet, ce qui permet aux conducteurs de niveler sans effort grâce à l'excavation à levier unique.

Cat Payload offre des objectifs de charge précis et une efficacité de chargement accrue grâce à une pesée mobile et à des estimations de la charge utile en temps réel sans basculement pour éviter la surcharge/sous-charge du camion.

La fonctionnalité de barrière électronique empêche la pelle de se déplacer à l'extérieur des points de réglage définis par le conducteur, particulièrement utile lorsque l'on travaille sous des structures ou à proximité de la circulation.

Le matériel et les logiciels Cat LINK™ connectent les sites de travail au bureau et fournissent aux clients des informations d'exploitation critiques.

Des économies de carburant atteignant jusqu'à 15 pour cent

De par leur conception, les pelles Cat Nouvelle Génération consomment moins de carburant que les modèles qu'elles remplacent - jusqu'à 15% de moins de carburant pour le modèle 336.

Le nouveau mode Smart associe automatiquement le moteur et la puissance hydraulique aux conditions d'excavation, optimisant à la fois la consommation de carburant et les performances. La vitesse du moteur est automatiquement réduite lorsqu'il n'y a pas de demande hydraulique pour réduire davantage la consommation de carburant.

Le système de refroidissement est équipé d'un nouveau ventilateur qui fonctionne à la demande pour que la pelle fonctionne à la bonne température de marche pour une efficacité maximale.

Avec un nouveau système électrohydraulique conçu pour être réactif et efficace, les modèles 336 et 336 GC de Cat présentent une nouvelle soupape de commande principale qui élimine le besoin de conduites pilotes, réduit les pertes de pression et réduit la consommation de carburant. Moins de conduites hydrauliques sur les pelles se traduisent par moins d'huile nécessaire, ce qui réduit les coûts d'exploitation à long terme.

Les coûts d'entretien sont réduits de jusqu'à 15 pour cent

Offrant des intervalles d'entretien étendus et plus synchronisés, les nouvelles pelles Cat font plus de travail à moindre coût et réduisent les coûts d'entretien jusqu'à 15% par rapport aux séries précédentes.

Le nouveau filtre à air Cat avec pré-filtrage intégré et filtres primaire et secondaire a une capacité de rétention de la poussière supérieure au modèle précédent.

Le nouveau filtre de retour hydraulique Cat a une durée de vie de 3 000 heures - une augmentation de 50% par rapport au filtre précédent.

Les filtres du système de carburant sont synchronisés pour un entretien nécessaire toutes les 1000 heures - une augmentation de 100% par rapport aux filtres précédents.

Les canalisations d'eau et de sédiments du système de carburant et le niveau d'huile du système hydraulique sont positionnées près l'un de l'autre au niveau du sol, ce qui rend l'entretien quotidien plus rapide, plus facile et plus sûr.

La nouvelle cabine est conçue pour améliorer les performances du conducteur

Avec un choix de packs Confort, Deluxe ou Premium pour la cabine, toutes les cabines de pelles Cat Nouvelle Génération sont équipées de fonctions standard telles que le démarrage sans clé par bouton-poussoir, un grand écran tactile standard de 203 mm avec molettes de commande, et des structures de protection insonorisées contre les renversments (ROPS) pour offrir le niveau supérieur de confort et de sécurité au conducteur.

Une console relevable pour les cabines Deluxe et Premium permet une entrée et une sortie de la cabine aisées.

Les supports visqueux avancés réduisent les vibrations de la cabine jusqu'à 50 % par rapport aux modèles précédents.

Une radio intégrée Bluetooth® avec des ports USB pour connecter et charger les téléphones portables apporte le confort de la maison dans la cabine du conducteur.

Le contrôle automatique de la température maintient les réglages internes de la température de la cabine, indépendamment des températures ambiantes externes.

Des boutons programmables du manipulateur  pour la réponse et le modèle permettent au conducteur de programmer les paramètres de productivité.

Les grandes vitres à l'avant, à l'arrière et latérales améliorent la visibilité. La visibilité optionnelle à 360 degrés (modèle 336 seulement) combine des images provenant de plusieurs caméras montées sur la machine pour améliorer les lignes de visée du conducteur dans toutes les directions.

Pour plus d'informations sur les pelles hydrauliques Cat Nouvelle Génération, contactez votre concessionnaire Cat local ou rendez-vous sur www.cat.com.

 

Spécifications du produit 336 & 336 GC

 

336 GC

336

Moteur

Cat C7.1 ACERT™

Cat C9.3B

Puissance brute (ISO 14396/SAE J1995)

275 hp (205 kW)*

314 hp (234 kW)

Poids en ordre de marche

80,500 lb (36 500 kg)

81,400 lb (36 900 kg)

Profondeur d'excavation max. (flèche de 6,5 m [21’ 4”], bras de 3,2 m [10’ 6”] )

24’ 7” (7 530 mm)

24’ 7” (7 530 mm)

Portée max. au niveau du sol (flèche de 6,5 m [21’ 4”], bras de 3,2 m [10’ 6”])

36’ 3” (11 060 mm)

36’ 3” (11 060 mm)

Hauteur de charge max. (flèche de 6,5 m [21’ 4”], bras de 3,2 m [10’ 6”])

23’ 2” (7 070 mm)

23’ 2” (7 070 mm)

*195 kW (261 hp) moteur Tier 3 pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande 

# # #

Note aux éditeurs : Caterpillar déploie ses produits et services sur chacun de ses territoires à des intervalles de temps différents. Bien que tous les efforts soient déployés pour garantir que les informations sur les produits ne soient diffusées qu'après que Caterpillar ait reçu la confirmation de notre réseau de revendeurs, de nos usines et de nos filiales de commercialisation que les produits et services sont disponibles dans la région concernée, les éditeurs sont priés de vérifier auprès de leur revendeur local pour la disponibilité et les spécifications du produit.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge , as well as corporate and product identity used herein, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2018 Caterpillar Tous droits réservés

 

 

 

Demandes de presse

Représentants des médias de la presse spécialisée de Caterpillar

Les Amériques

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Demandes des lecteurs www.cat.com/requestCatinfo

 

warning

Les utilisateurs d'Internet Explorer peuvent rencontrer des problèmes avec certaines fonctionnalités de notre site.
Veuillez essayer une version actuelle d’un autre navigateur (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) pour profiter pleinement de Cat.com.