Les Chargeurs à bras télescopique TH414C, TH417C et TH514C Cat® simples d'utilisation stimulent la production et réduisent les coûts d'exploitation grâce à de nouvelles technologies

Les Chargeurs à bras télescopique TH414C, TH417C et TH514C Cat® simples d'utilisation stimulent la production et réduisent les coûts d'exploitation grâce à de nouvelles technologies

Pour diffusion en Amérique latine, AMO, CIS, Grande Chine, Indonésie: septembre2013
Numéro du communiqué: 229PR13

Alimentés par le MoteurC4.4 Cat® conforme à la norme européenne NiveauIIIA en matière d'émissions, les Chargeurs à bras télescopique TH414C, TH417C Cat intègrent des fonctionnalités innovantes qui simplifient l'utilisation et l'entretien et augmentent la polyvalence ainsi que la capacité de production. La hauteur de levage maximale des nouveaux modèles est comprise entre 13,70 et 17,00m (45 et 57ft) et la capacité de charge maximale varie de 3700 à 4999kg (8175 à 11000lb). Les nouveaux modèles présentent un empattement long, un centre de gravité bas et un rayon de braquage compact, qui leur confèrent une meilleure stabilité, une conduite plus sûre et une maniabilité plus précise sur terrain accidenté.

Le MoteurC4.4 est disponible avec deux puissances nominales, 74,5 ou 93,1kW (100 ou 124HP), en fonction de l'application, garantissant ainsi une puissance optimale et des économies de carburant quelles que soient les conditions de fonctionnement.

Nouvelles transmissions, nouvelles commandes, nouveau circuit hydraulique
Les modèles de la SérieC à la puissance nominale plus faible utilisent une nouvelle transmission Powershift4AV/3AR, qui permet une vitesse maximale sur route de 30km/h (18,7mph). Les modèles dont puissance nominale est plus élevée sont dotés d'une transmission Powershift 6AV/3AR, pour une vitesse maximale de 40km/h (24,8mph). L'alimentation en huile de ces nouvelles transmissions est séparée du circuit hydraulique afin de maintenir la qualité de l'huile et de garantir une plus longue durée de service des composants des deux circuits. Un convertisseur de couple intégral rend les déplacements sur terrains accidentés plus souples et maîtrisables. Sur les modèles de la SérieC, le rapport moteur/transmission est idéal, améliorant ainsi le rendement énergétique tout en réduisant les coûts d'exploitation.

Pour garantir le confort du conducteur, les commandes de transmission des machines de la sérieC sont judicieusement regroupées sur le manipulateur unique, à droite du conducteur. Ce manipulateur électrohydraulique commande aussi les fonctions hydrauliques, garantissant ainsi des opérations intuitives et sans efforts. Le système de commande offre des fonctions de flèche proportionnelles et utilisables simultanément, ainsi que des fonctions auxiliaires. Le contrôleur à la conception soignée aide à réduire la fatigue du conducteur tout en augmentant sa productivité.

Les modèles de la SérieC comportent de nouvelles pompes hydrauliques à détection de charge et à régulation de couple. Celles-ci améliorent la productivité en offrant une réponse hydraulique plus rapide et plus précise à des régimes moins élevés, ce qui facilite le déplacement des matériaux et accélère les cycles. En outre, ces nouvelles pompes réduisent considérablement la charge totale sur le moteur et le circuit hydraulique, permettant ainsi d'économiser du carburant, de rallonger la durée de vie des composants et de réduire les niveaux sonores.

Poste de conduite, facilité d'entretien, polyvalence
Les modèles de la SérieC Cat se distinguent par leur cabine spacieuse et confortable aux commandes intuitives, incluant une direction à trois modes qui permet au conducteur de positionner précisément sa machine, pour plus d'efficacité et de sécurité. Les poignées et marches stratégiquement placées permettent d'entrer et de sortir facilement de la cabine, en toute sécurité. De plus, un cadre de protection en cas de retournement fermé permet de protéger le conducteur.

Afin de diminuer l'entretien périodique et les coûts d'exploitation globaux, les nouveaux modèles permettent des intervalles de vidange d'huile moteur de 500heures et sont équipés d'arbres d'entraînement sans entretien ainsi que de graisseurs groupés pour berceau d'essieu arrière et vérin de compensation. Tous les filtres sont faciles d'accès et un menu d'entretien est accessible sur l'écranLCD au moyen du clavier de la machine.

Offrant des possibilités d'utilisation optimales, les nouveaux modèles de la SérieC sont compatibles avec une large gamme d'outils de travail Cat grâce à l'attache pour porte-outils intégrés de série. L'attache hydraulique en option permet au conducteur de changer depuis la cabine les outils de travail non alimentés pour une sécurité et un confort accrus. Les options disponibles sont les suivantes: attelage de remorque, commande de flèche intelligente et freins de remorque.

Spécifications de la machine

  TH414C TH417C TH514C  
Poids en ordre de marche, kg (lb) 10 205 (22,696) 12 440 (27,425) 11 290 (24,890) Less
Capacité de charge nominale, kg (lb) 3 700 (8,157) 4 000 (8,818) 4 999 (11,000) Less
Hauteur de levage maximale, mm (ft) 13 700 (45) 17 300 (56.75) 13 700 (45) Less
Charge à hauteur maximale, kg (lb) 3 000 (6,613) 3 000 (6,613) 3 500 (7,716) Less
Portée avant maximale, mm (ft) 9 225 (30.25) 12 700 (41.7) 9 225 (30.25) Less
Charge à portée maximale, kg (lb) 1 150 (2,535) 500 (1,100) 1 600 (3,527) Less

 

Image 1

Image 2

# # #

Note aux rédacteurs: Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Amériques
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale: Cat_Trade_Press@cat.com

Contacts
www.cat.com/requestCatinfo

A telehandler in action
A telehandler in action