Niveleuse 120

Niveleuse 120 Cat® nouvelle génération conçue pour améliorer la production et réduire les coûts

Pour diffusion mondiale (sauf en Amérique du Nord) : mars 2019
Numéro de communiqué : 191PR19

Les options proposées sur la nouvelle Niveleuse 120 Cat® permettent d'adapter la machine aux préférences et aux applications du client. Le Moteur C7.1 Cat consomme jusqu'à 15 % de carburant en moins lorsqu'il est associé au mode ECO standard. Bénéficiez d'un confort sans précédent dans une cabine totalement repensée. La nouvelle technologie de filtration permet aux clients d'économiser jusqu'à 15 % sur les coûts d'entretien. Faites votre choix entre volant de direction/commandes à levier ou par manipulateur, train tandem ou transmission intégrale, et parmi un éventail de technologies de commande de nivellement évolutives. La nouvelle cabine a été entièrement redessinée et offre une visibilité accrue grâce aux vitres connectées à l'arrière, aux options de sièges et au nouvel écran d'affichage des informations.

Commandes

Menez à bien votre travail avec un choix de manipulateurs ou de commandes au volant et à levier classiques.  Après 45 ans de perfectionnements, les commandes au volant et à levier nous sont déjà bien connues. La console de commande s'adapte aux préférences de l'utilisateur. Grâce à l'option d'intégration des contacteurs et des boutons de commande de nivellement automatique sur les leviers, le contrôle total de votre machine est à portée de main. Les commandes par manipulateur réduisent les mouvements de mains et de bras jusqu'à 78 %. Travaillez sans vous fatiguer en limitant les mouvements de bras grâce aux commandes par manipulateur. Les options technologiques intégrées dans les manipulateurs assurent des mouvements fluides. La cabine inclinée à manipulateur améliore la visibilité sur les lames.

Poste de conduite

La nouvelle cabine souligne la conception innovante de la vitre arrière, qui améliore la visibilité et qui peut être accompagnée de la technologie Cat Detect Vision System. Le puissant circuit de chauffage et de refroidissement déshumidifie l'air et pressurise la cabine, fait circuler l'air frais, empêche la pénétration de poussière et permet de garder les vitres propres. Les nouveaux sièges peuvent être équipés d'une suspension pneumatique, chauffés, climatisés et dotés de renforts latéraux à réglage pneumatique. Visualisez les informations de la machine et contrôlez la technologie Cat GRADE sur l'écran ou l'écran tactile couleur 10 pouces (254 mm) facile à lire.

Dispositifs d'entretien

Le nouveau système de filtration réduit les charges d'exploitation classiques jusqu'à 15 %. Les cycles prolongés de vidange d'huile moteur, de remplacement du filtre hydraulique et du filtre de transmission maintiennent la nouvelle Niveleuse 120 active sur le chantier. L'emplacement centralisé des filtres assure un entretien plus rapide. Les filtres regroupés garantissent un accès facile pour effectuer un entretien préventif rapide et passer à la tâche suivante. L'embrayage de sécurité à entraînement de cercle protège l'entraînement du pignon et les dents contre d'éventuels dommages. Réduisez les besoins quotidiens de graissage et les réparations coûteuses du cercle et du pignon avec l'option Circle Saver. Le graisseur est facile d'accès et d'entretien. Économisez jusqu'à 20 % sur les coûts de main-d'œuvre grâce à des bandes d'usure judicieusement placées et à l'option de cercle et barre d'attelage réglables par le haut pour un ajustement maximal et un nivellement de précision.

Productivité et commande de nivellement

Les technologies évolutives Cat GRADE offrent des options de commande de nivellement pour les clients ayant des besoins d'application et des budgets différents ; elles ont toutes pour objectif de permettre aux utilisateurs de travailler plus rapidement et avec plus de précision pour améliorer la productivité. Les technologies Cat GRADE comprennent l'option pente transversale, l'indicateur de pente transversale, l'inclinomètre numérique de dévers de lame et l'option de prééquipement, qui s'intègre aux technologies de commande de nivellement. De plus, le système de stabilité de la lame en option ralentit automatiquement la machine lorsque le nivellement est affecté par le rebond de la machine.

Le système de traction intégrale offre un mode d'approche lente sur la roue avant uniquement pour un nivellement précis. L'option de traction intégrale aide la traction et facilite la manutention de matériaux en vrac. La puissance accrue facilite la conduite sur terrain accidenté pour une meilleure productivité. Des rippers aux lames, augmentez la polyvalence de la machine en utilisant une variété d'équipements Cat. Chacun d'entre eux est conçu pour répondre aux besoins d'amélioration des performances, de la sécurité et de la stabilité. Pour renforcer la sécurité du conducteur, le circuit de direction auxiliaire de série s'active automatiquement en cas de chute de pression de la pompe principale.

 

Spécifications de la Niveleuse 120

   

Engine

Cat C7.1

Net power, max.

165 hp (123 kW) Standard.
189 (141) AWD

Net power range, all-wheel drive

145-189 hp (108-141 kW)

Net power range, standard tandem

139-165 hp (104 to 123 kW)

Weight, tandem drive

35,358 kg/35,067 lb - Lever
16,038 kg/15 906 lb - Joystick

Weight, AWD drive

36,846 kg/36,731 lb - Lever
16,661 kg/16 713- Joystick

Moldboard width

3658 mm (12 ft)

# # #

 

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2019 Caterpillar. Tous droits réservés 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Amériques

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations
www.cat.com/requestCatinfo

Nouveautés sur les produits et services

Découvrez les dernières annonces sur les produits et moteurs de Caterpillar.

Découvrir les dernières actualités