La nouvelle version du Tracteur pose-canalisations PL61 Cat® offre performances, sécurité, ainsi qu'un transport et un entretien aisés

Pour diffusion mondiale (hors Japon) : avril 2018
Numéro de version : 290PR18

Intégrée à une gamme complète de tracteurs pose-canalisations spécialisés Cat ®, la nouvelle version du modèle PL61 offre une capacité de charge maximale de 18 145 kg (40 000 lb). Ce nouveau modèle conserve le confort et la simplicité d'entretien caractéristiques de ce modèle, tout en proposant des améliorations qui viennent renforcer les performances et la sécurité. Avec une largeur de 3 240 mm (128 in) facilitant le transport et le personnel d'assistance expérimenté du réseau de concessionnaires Cat, votre équipement de pose de canalisations est disponible n'importe où et à tout moment.  

Conçu pour la sécurité de l'utilisateur

Le PL61 est équipé d'une caméra arrière avec un affichage dédié offrant une meilleure visibilité à l'arrière de la machine. Un indicateur de moniteur de charge (LMI, Load Monitor Indicator) est également proposé ; cet équipement est obligatoire pour se conformer aux réglementations locales.  

Les modèles à cabine fermée et ouverte sont dotés d'une structure de protection en cas de retournement (ROPS, Roll Over Protective Structure) pour protéger les conducteurs et la machine en cas de retournement. La sortie par la vitre arrière et la fonction de dépose rapide sont désormais disponibles sur toute la gamme de tracteurs pose-canalisations Cat pour une sécurité accrue et une utilisation plus intuitive.

Performances

Outre le confort et la simplicité d'utilisation, le nouveau PL61 présente également un meilleur temps de réponse de la direction que son prédécesseur pour une plus grande maniabilité lors de la pose de canalisations. Le circuit de carburant plus robuste compense les carburants de qualité inférieure. L'ensemble de démarrage par temps froid offre un confort accru à l'intérieur de la cabine, ainsi qu'un démarrage et des performances du moteur plus fiables par temps froid.

Équipé d'un moteur diesel Cat éprouvé doté de la technologie ACERT™, le PL61 est conforme aux normes sur les émissions américaines EPA Tier 4 Final/européennes Stage IV/coréennes Tier 4 grâce à une technologie de réduction des émissions transparente pour le conducteur. Il est également possible d'équiper ce nouveau modèle d'une configuration conforme aux normes chinoises Stage III pour moteurs non routiers, indiennes Bharat III, de l'Union économique eurasiatique Stage IIIA,

ONU/CEE R96 Stage IIIA ou aux normes équivalentes Tier 3/Stage IIIA.

Un entretien simplifié

Comme toutes les machines Cat, le PL61 a été conçu pour permettre un entretien simple et rapide, grâce à l'accès au niveau du sol des points d'entretien regroupés. Parce qu'il s'agit d'une machine spécialisée, Cat est votre seul interlocuteur pour vous procurer des pièces ou pour l'entretien de tous les composants. Le réseau mondial de concessionnaires Cat sait de quelle assistance spécifique vous avez besoin sur vos chantiers de pose de canalisations, surtout s'ils sont isolés.

Les technologies Cat Connect LINK offrent un système télématique pour relier sans fil les utilisateurs à leur équipement, offrant des indications précieuses sur les performances des machines et du parc. Parfaitement intégré aux machines, Product Link™ permet d'accéder facilement et rapidement à leurs données, telles que leur position, leurs heures de service, leur consommation de carburant, leur temps d'inactivité et les codes incident. Les données sont disponibles via l'interface utilisateur en ligne VisionLink ®, qui contribue à renforcer l'efficacité de la gestion du parc et à réduire les coûts d'exploitation.

Pour connaître les spécifications complètes de la machine et obtenir plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou consultez le site www.cat.com.

 

Spécifications du produit PL61

     

Motorisation et émissions

C4.4 ACERT Cat

Tier 4 Final/Stage IV/coréenne Tier 4 Final

Motorisation et émissions

C7.1 ACERT Cat

Conforme aux normes chinoises Stage III pour moteurs non routiers, indiennes Bharat III, de l'Union économique eurasiatique Stage IIIA, ONU/CEE R96 Stage IIIA ou aux normes équivalentes Tier 3/Stage IIIA

Puissance nette (ISO 9249)

97 kW

130 HP

Capacité de charge maximale

18 145 kg

40 000 lb

Plage de poids en ordre de marche

18 090 - 18 640 kg

39 890 - 41 095 lb

Plage de poids en ordre d'expédition

17 040 - 17 590 kg

37 570 - 38 780 lb

Largeur en ordre d'expédition
(contrepoids rentré)

3 240 mm

128 in

# # #

 

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2018 Caterpillar Tous droits réservés

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo