673 mm (26 in)

Déflecteurs 673 mm (26 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur
31.5 in
800 mm
Largeur
85.4 in
2168 mm
Poids
43.7 lb
19.8 kg

Vue d'ensemble

Protège le conducteur et les zones environnantes des débris volants.

Spécifications produit pour 673 mm (26 in)

Longueur 31.5 in 800 mm
Largeur 85.4 in 2168 mm
Poids 43.7 lb 19.8 kg

Découvrez comment 673 mm (26 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio

Découvrez les offres disponibles pour  673 mm (26 in)

Afficher davantage d'offres