Pas d'emplacement d'image

Kits électriques 2 200 mm (87 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Poids combiné
4.4 lb
2 kg
Longueur totale du harnais
86.6 in
2200 mm

Vue d'ensemble

Fournit le câblage sur le côté de la machine pour faire fonctionner les brosses.

Spécifications produit pour 2 200 mm (87 in)

Poids combiné 4.4 lb 2 kg
Longueur totale du harnais 86.6 in 2200 mm

Découvrez comment 2 200 mm (87 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  2 200 mm (87 in)

Afficher davantage d'offres