Vue d'ensemble
Utilisées pour des applications intensives sur les tabliers porte-fourche pour la construction
Spécifications clés
Utilisées pour des applications intensives sur les tabliers porte-fourche pour la construction
| Longueur hors tout | 66.9 in 1700 mm |
| Longueur | 60 in 1524 mm |
| Largeur | 5.9 in 150 mm |
| Hauteur | 34.1 in 865 mm |
| Épaisseur de pointe | 3 in 75 mm |
| Capacité de charge | 6613.9 lb 3000 kg |
| Poids | 375.4 lb 170.3 kg |
| Configuration des pointes | Orientable/non orientable Orientable/non orientable |