Vue d'ensemble
Utilisées pour des applications intensives sur les tabliers porte-fourche pour la construction
Spécifications clés
Utilisées pour des applications intensives sur les tabliers porte-fourche pour la construction
| Longueur hors tout | 78.9 in 2005 mm |
| Longueur | 72 in 1829 mm |
| Largeur | 5.9 in 150 mm |
| Hauteur | 34.1 in 865 mm |
| Épaisseur de pointe | 3 in 75 mm |
| Capacité de charge | 6613.9 lb 3000 kg |
| Poids | 423.5 lb 192.1 kg |
| Configuration des pointes | Orientable/non orientable Orientable/non orientable |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit