Vue d'ensemble
Les pointes de fourche supplémentaires confèrent une grande polyvalence pour les tabliers porte-fourches pour grumes et bois débité, en offrant plusieurs types et longueurs pour répondre à vos besoins.
Spécifications clés
Les pointes de fourche supplémentaires confèrent une grande polyvalence pour les tabliers porte-fourches pour grumes et bois débité, en offrant plusieurs types et longueurs pour répondre à vos besoins.
Affichage de 1-6 sur 4
| Longueur hors tout | 103.5 in 1703 mm |
| Longueur | 96 in 1524 mm |
| Largeur | 7.1 in 150 mm |
| Hauteur | 40 in 1016 mm |
| Épaisseur de pointe | 3 in 65 mm |
| Capacité de charge | 8558.3 lb 3465 kg |
| Poids | 718.7 lb 181 kg |
| Configuration des pointes | Non orientables, non flottantes Non orientables, non flottantes |