1829 mm (72 in)

Dents de fourche pour grumes et bois débité 1829 mm (72 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur hors tout
103.5 in
2008 mm
Longueur
96 in
1829 mm
Largeur
7.1 in
150 mm

Vue d'ensemble

Les pointes de fourche supplémentaires confèrent une grande polyvalence pour les tabliers porte-fourches pour grumes et bois débité, en offrant plusieurs types et longueurs pour répondre à vos besoins.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Application

Application

Les pointes de fourches pour grumes et bois débité Cat® sont utilisées pour charger, décharger, déplacer la plate-forme, trier et alimenter le parc à bois. Leurs pointes de fourche plates et leurs protections surélevées sont spécialement conçues pour manipuler des grumes brutes et le bois débité empilé.
Pointes encore plus surbaissées

Pointes encore plus surbaissées

Les pointes surbaissées offrent une meilleure visibilité pour le chargement de camions.
Pointes en caissons coniques

Pointes en caissons coniques

Les pointes en caissons coniques ont une forme conique afin de permettre au conducteur d'insérer les pointes entre les grumes pour les trier et faciliter le déchargement de la charge utile de manière plus contrôlée.
Pointes plus larges

Pointes plus larges

Les dents plus larges offrent une plus grande surface pour une meilleure stabilité lors du transport des matériaux de plus grande taille.

Spécifications produit pour 1829 mm (72 in)

Longueur hors tout 103.5 in 2008 mm
Longueur 96 in 1829 mm
Largeur 7.1 in 150 mm
Hauteur 40 in 1016 mm
Épaisseur de pointe 3 in 65 mm
Capacité de charge 8558.3 lb 4400 kg
Poids 718.7 lb 204 kg
Configuration des pointes Non orientables, non flottantes Non orientables, non flottantes

Découvrez comment 1829 mm (72 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.