Photo en studio

Dents de fourche pour grumes et bois débité 1219 mm (48 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Longueur hors tout
55.1 in
1399 mm
Longueur
48 in
1219 mm
Largeur
5.9 in
150 mm

Vue d'ensemble

Les pointes de fourche supplémentaires confèrent une grande polyvalence pour les tabliers porte-fourches pour grumes et bois débité, en offrant plusieurs types et longueurs pour répondre à vos besoins.

Spécifications produit pour 1219 mm (48 in)

Longueur hors tout 55.1 in 1399 mm
Longueur 48 in 1219 mm
Largeur 5.9 in 150 mm
Hauteur 41.7 in 1058 mm
Épaisseur des dents 2.6 in 65 mm
Capacité de charge 9700.3 lb 4400 kg
Poids 363.8 lb 165 kg
Configuration des pointes Non orientables, flottantes Non orientables, flottantes

Découvrez comment 1219 mm (48 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  1219 mm (48 in)

Afficher davantage d'offres